Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt MH V1-SCREWDRIVER
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Drehmomentschraubendreher MH V1-SCREWDRIVER

MH V1-SCREWDRIVER
  • Werkzeug zum Verschrauben aller M12-Rundsteckverbinder mit Längsrändel
  • Akustisches Signal bei Erreichen des voreingestellten Drehmomentes
  • Voreingestelltes Drehmoment von 0,4 Nm

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MH V1-SCREWDRIVER

Produktbeschreibung
Drehmomentschraubendreher (0,4 Nm)
Allgemeine Daten
LängeKlinge: 100 mm
Antrieb4 mm Sechskant
Mechanische Daten
Masseca. 93 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.021040417
ECLASS 12.021040417
ECLASS 11.021040417
ECLASS 10.0.121040417
ECLASS 9.021040417
ECLASS 8.021040417
ECLASS 5.121040401
ETIM 9.0EC002132
ETIM 8.0EC002132
ETIM 7.0EC002132
ETIM 6.0EC002132
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.127111701

Details: MH V1-SCREWDRIVER

Zugehörige Produkte: MH V1-SCREWDRIVER

Zubehör von

Passiv-Verteiler 4fach, doppelt belegt, mit Käfigzugfederklemmenfa

Passiv-Verteiler 8fach, doppelt belegt, mit Käfigzugfederklemmenfa
Passiv-Verteiler 8fach, doppelt belegt, mit Stammkabelfa