Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt MH V3-SCREWDRIVER
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Drehmomentschraubendreher MH V3-SCREWDRIVER

MH V3-SCREWDRIVER
  • Werkzeug zum Verschrauben aller M8-Rundsteckverbinder mit Längsrändel
  • Akustisches Signal bei Erreichen des voreingestellten Drehmomentes
  • Voreingestelltes Drehmoment von 0,2 Nm

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MH V3-SCREWDRIVER

Produktbeschreibung
Drehmomentschraubendreher (0,2 Nm)
Allgemeine Daten
LängeKlinge: 100 mm
Antrieb4 mm Sechskant
Mechanische Daten
Masseca. 95 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.021040417
ECLASS 12.021040417
ECLASS 11.021040417
ECLASS 10.0.121040417
ECLASS 9.021040417
ECLASS 8.021040417
ECLASS 5.121040401
ETIM 9.0EC002132
ETIM 8.0EC002132
ETIM 7.0EC002132
ETIM 6.0EC002132
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.127111701

Details: MH V3-SCREWDRIVER

Zugehörige Produkte: MH V3-SCREWDRIVER

Passende Systemkomponenten
Steckaufsatz für M8fa