Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Bemessungsspannung | 19,2 ... 35 V DC | |
Bemessungsstrom | 150 ... 100 mA | |
Verlustleistung | 3 W | |
Ethernet-Schnittstelle | ||
Eigensicherer Anschluss | 10 BASE-T/100 BASE-TX | |
Nicht eigensicherer Anschluss | 10 BASE-T/100 BASE-TX | |
Anschlussart | 2 x RJ-45 , IEC 60603-7 | |
Pinbelegung | Buchse ; TIA/EIA-568-B | |
Übertragungsrate | 10/100 Mbit/s , Auto-Negotiation | |
Betriebsart | Halb/Voll Duplex | |
Kabeltyp | Cat5e S/FTP AWG 24, Verlegekabel, L/R Verhältnis max. 10 µH/Ω über alle Adernkombinationen | |
Kabellänge, eigensicher | typ. 100 m/20 °C | |
Gesamtkabellänge | typ. 200 m/20 °C | |
Anzahl der Isolatoren | max. 2 in Reihe geschaltet | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED PWR | grün: Power on | |
LED ACT | gelb: Kommunikation aktiv | |
LED 10/100 | gelb EIN: Übertragungsrate 100 MBit/s , AUS: 10 MBit/s | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
Normenkonformität | ||
Galvanische Trennung | EN 50020 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Klimatische Bedingungen | DIN IEC 721 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Ethernet | IEEE 802.3 , IEEE 802.3u | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95 % nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | 15 g 11 ms | |
Schwingungsfestigkeit | 1 g 10 ... 150 Hz | |
Verschmutzungsgrad | max. 2, gemäß IEC 60664 | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Klemmen | |
Aderquerschnitt | bis 2,5 mm2 | |
Gehäusematerial | Polyamid PA 66 | |
Schutzart | IP20 nach EN 60529 | |
Masse | 195 g | |
Befestigung | Hutschienenmontage | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 07 ATEX 2025 X | |
Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIB , II (1) D [Ex ia Da] IIIC , II 3(1)G Ex nA [ia Ga] IIB T4 Gc II 3 (1D) G Ex nA [ia IIIC Da] IIB T4 Gc I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V AC | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Internationale Zulassungen | ||
CSA-Zulassung | CSA 15.70016295 | |
Control Drawing | 116-B032 | |
Zugelassen für | Class I, Zone 2, AEx/Ex nA [ia Ga] IIB T4 Gc Class I, Zone 2, AEx/Ex nA [ia Da IIIC] IIB T4 Gc | |
IECEx-Zulassung | IECEx PTB 09.0053X | |
Zugelassen für | [Ex ia Ga] IIB [Ex ia Da] IIIC Ex nA [ia Ga] IIB T4 Gc Ex nA [ia IIIC Da] IIB T4 Gc [Ex ia Ma] I |
|
Zertifikate und Zulassungen | ||
Patente | Dieses Produkt könnte von folgendem Patent geschützt sein: US7,687,791 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242605 |
ECLASS 12.0 | 27242605 |
ECLASS 11.0 | 27242605 |
ECLASS 10.0.1 | 27242605 |
ECLASS 9.0 | 27242605 |
ECLASS 8.0 | 27242605 |
ECLASS 5.1 | 27242605 |
ETIM 9.0 | EC001601 |
ETIM 8.0 | EC001601 |
ETIM 7.0 | EC001601 |
ETIM 6.0 | EC001601 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Der Ethernet-Isolator ist eine eigensichere Trennbarriere. Er ermöglicht eine kostengünstige und einfache Installation in explosionsgefährdeten Bereichen bis Zone 0. Er unterstützt High-Speed-Ethernet und kann in Zone 2 montiert werden.
An jedem Ende des Trunks wird ein Ethernet-Isolator installiert. Diese Kombination ermöglicht die eigensichere Energiebegrenzung. Der Ethernet-Isolator bietet eine drahtgebundene Alternative zu WLAN, Glasfaser-Lösungen, und Ex-e-Installationen.
In sicheren Bereichen kann ein einzelner Ethernet-Isolator zur galvanischen Trennung eingesetzt werden. Der Ethernet-Isolator ist kompatibel mit allen IEEE-Standards. Er bietet eine hohe Störfestigkeit und geringe Wärmeentwicklung in einem kompakten Gehäuse.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von Grobblechen | GER | 473 KB | |
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-Synchrotron | GER | 643 KB |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 125 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 787 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2223 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA CSA Certificate of Compliance | 14.70016295 | ALL | 89 KB | |
Europe PTB ATEX Category 3 ATEX Category (1) GD | PTB 07 ATEX 2025X | ALL | 2202 KB | |
PTB IECEx Certificate of Conformity | IECEx PTB 09.0053X | ALL | LINK | --- |
Control Drawings | ||||
control drawing CSA / Steuerzeichen CSA | ALL | 94 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1092C | ALL | 1041 KB |