Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Zenerbarriere Z910

Z910
  • 1-kanalig
  • AC-Version
  • Arbeitsspannung 6,5 V bei 10 µA
  • Längswiderstand max. 56 Ω
  • Sicherungsnennstrom 100 mA
  • Hutschienenmontage

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  Z910

Allgemeine Daten
TypAC-Version
Elektrische Daten
Nennwiderstand50 Ω
Längswiderstandmax. 56 Ω
Sicherungsnennstrom100 mA
Anschluss explosionsgefährdeter Bereich
AnschlussKlemmen 1, 2
Anschluss sicherer Bereich
AnschlussKlemmen 7, 8
Arbeitsspannung
Versorgungskreismax. 8,8 V
Messkreismax. 6,5 V bei 10 µA
Konformität
SchutzartIEC 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 75 % , ohne Betauung
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Aderquerschnittmax. 2 x 2,5 ... mm2
Masseca. 150 g
Abmessungen12,5 x 115 x 116 mm (B x H x T)
Höhe115 mm
Breite12,5 mm
Tiefe116 mm
Bauformmodulares Klemmengehäuse , siehe Systembeschreibung
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBAS 01 ATEX 7005
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Spannung9,94 V
Strom203 mA
Leistung500 mW
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung250 V
Längswiderstandmin. 49 Ω
ZertifikatTÜV 99 ATEX 1484 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Internationale Zulassungen
FM-Zulassung
Control Drawing116-0118
UL-Zulassung
Control Drawing116-0139 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 09.0142
IECEx BAS 17.0091X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027211016
ECLASS 12.027211016
ECLASS 11.027211016
ECLASS 10.0.127219001
ECLASS 9.027219001
ECLASS 8.027219001
ECLASS 5.127210702
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC002653
UNSPSC 12.139121018

Details: Z910

Funktion

Die Zenerbarriere verhindert die Übertragung unzulässig hoher Energie vom Nicht-Ex-Bereich in den Ex-Bereich.

Die in der Zenerbarriere enthaltenen Zenerdioden sind in Sperrrichtung geschaltet. Die Durchbruchsspannung der Dioden wird beim Normalbetrieb nicht überschritten. Wird durch einen Fehler im Nicht-Ex-Bereich diese Spannung überschritten, beginnen die Dioden zu leiten, wodurch die Sicherung ausgelöst wird. Die Zenerbarriere hat wechselnde Polarität, d. h. die Zenerdioden werden gegeneinander verschaltet und eine Seite wird geerdet. Die Zenerbarriere kann sowohl für Gleich- als auch Wechselspannungssignale verwendet werden.

Produktdokumentation: Z910

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF233 KB
Handbuch Funktionale SicherheitGERPDF1938 KB
Handbücher
SystemhandbuchGERPDF1203 KB

Konstruktion / Simulation: Z910

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP951 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macros Z-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte Z-System (EMA)ALLZIP2338 KB

Zulassungen: Z910

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 17.0091XALLLINK---
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 09.0142ALLLINK---
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 14.0362ALLPDF1465 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316002775 (Bintan)ALLPDF21091 KB
DNV MarineTAA00001WXALLPDF106 KB
Europe Baseefa Group I (M1) ATEX Category (1) GDBAS 01 ATEX 7005ALLPDF8525 KB
Europe TUV Nord II 3 G ATEX Category 3 GTÜV 99 ATEX 1484XALLPDF1460 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/6091 (P576843)ALLPDF105 KB
Japan TIISTC22834ALLPDF132 KB
Korea KOSHA09-AV4BO-0228/0229/0230ALLPDF717 KB
SIMTARS IECEx Certificate of ConformityIECEx SIM 06.0012XALLLINK---
South Africa MASCMASC MS/17-0887ALLPDF799 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20190321 - E106378 RepRef 19960425ALLPDF252 KB
USA FMFM 17 US 0370ALLPDF416 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
Worldwide Pepperl+Fuchs Functional Safety AssessmentCERT-5207ALLPDF575 KB
Control Drawings
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF170 KB
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF167 KB
Konformitätserklärung
EU-Konformitäterklärung (P+F)TDOC-0060EGERGERPDF244 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5844ALLPDF98 KB

Zugehörige Produkte: Z910

Passende Systemkomponenten

Zubehör Zenerbarrieren, Für isolierte Montage (Einzelerdung)pa
Zubehör Zenerbarrieren, Für Potenzialausgleich über die Normschienepa
Zubehör Zenerbarrieren, Für isolierte Montage (Gruppenerdung)pa
Zubehör Zenerbarrieren, Zubehör Überspannungsschutz, Für isolierte Montage (Einzelerdung)pa
Zubehör Zenerbarrieren, Zubehör Überspannungsschutz, Für isolierte Montage (Einzelerdung), Verpackungseinheit: 10 Stückpa
Zubehör Zenerbarrieren, Für isolierte Montage (Einzelerdung), Verpackungseinheit: 10 Stückpa
Zubehör Zenerbarrieren, Für Potenzialausgleich über die Normschienepa
Zubehör Zenerbarrieren, Für isolierte Montage (Einzelerdung), Verpackungseinheit: 1 Stückpa
Zubehör Zenerbarrieren, Zubehör Überspannungsschutz, Für isolierte Montage (Einzelerdung)pa
Zubehör Zenerbarrieren, Zubehör Überspannungsschutz, Für Potenzialausgleich über die Hutschienepa