Allgemeine Daten |
Typ | DC-Version, positive Polarität |
Elektrische Daten |
Nennwiderstand | Klemmen 1, 8: 240 Ω; Klemmen 4, 5: 50 Ω |
Längswiderstand | Klemmen 1, 8: max. 250 Ω; Klemmen 4, 5: max. 64 Ω |
Sicherungsnennstrom | 80 mA |
Anschluss explosionsgefährdeter Bereich |
Anschluss | Klemmen 1, 2; 3, 4 |
Messwiderstand | Klemmen 2, 3 zu 4: interner Widerstand 250 Ω für 5 V-Signal an Klemmen 6, 7 zu 5 |
Anschluss sicherer Bereich |
Anschluss | Klemmen 5, 6; 7, 8 |
Bemessungsspannung | Klemmen 7, 8: 28 V; Klemmen 5, 6: 10 V |
Speisespannung | Klemmen 7, 8: max. 28 V; Klemmen 5, 6: max. 9,1 V |
Arbeitsspannung | Klemmen 7, 8: 26,5 V bei 10 µA; Klemmen 5, 6: 6,5 V bei 10 µA |
Konformität |
Schutzart | IEC 60529 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 75 % , ohne Betauung |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | selbstöffnende Apparateanschlussklemmen, max. Aderquerschnitt 2 x 2,5 mm2 |
Masse | ca. 150 g |
Abmessungen | 12,5 x 115 x 110 mm |
| Höhe | 115 mm |
| Breite | 12,5 mm |
| Länge | 110 mm |
Bauform | modulares Klemmengehäuse , siehe Systembeschreibung |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BAS 01 ATEX 7005 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com |
| Kennzeichnung | II (1)GD [EEx ia] IIC (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) |
| Spannung | Klemmen 1, 2: 28 V; Klemmen 3, 4: 9,56 V |
| Strom | Klemmen 1, 2: 119 mA; Klemmen 3, 4: 195 mA |
| Leistung | Klemmen 1, 2: 830 mW; Klemmen 3, 4: 470 mW |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V |
Längswiderstand | Klemmen 1, 2: min. 235 Ω; Klemmen 3, 4: min. 49 Ω |
Zertifikat | TÜV 99 ATEX 1484 X , Konformitätsaussage berücksichtigen |
| Kennzeichnung | II 3G EEx nA II T4 X |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 94/9/EG | EN 50014, EN 50020, EN 50021 |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |