Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Zenerbarriere Z879.F

Z879.F
  • 2-kanalig
  • DC-Version, negative Polarität
  • Arbeitsspannung 26,5 V bei 10 µA
  • Längswiderstand max. 341 Ω
  • Sicherungsnennstrom 50 mA
  • Hutschienenmontage
  • Austauschbare Vorsicherung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  Z879.F

Allgemeine Daten
TypDC-Version, negative Polarität
Elektrische Daten
Nennwiderstand300 Ω
Längswiderstandmax. 341 Ω
Sicherungsnennstrom50 mA
Anschluss explosionsgefährdeter Bereich
AnschlussKlemmen 1, 2, 3, 4
Anschluss sicherer Bereich
AnschlussKlemmen 5, 6, 7, 8
Arbeitsspannung
Versorgungskreismax. 27 V
Messkreismax. 26,5 V bei 10 µA
Konformität
SchutzartIEC 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 75 % , ohne Betauung
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Aderquerschnittmax. 2 x 2,5 mm2
Masseca. 150 g
Abmessungen12,5 x 115 x 116 mm (B x H x T)
Höhe115 mm
Breite12,5 mm
Tiefe116 mm
Bauformmodulares Klemmengehäuse , siehe Systembeschreibung
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBAS 00 ATEX 7096
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC , Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Spannung28 V
Strom93 mA
Leistung650 mW
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung250 V
Längswiderstandmin. 301 Ω
ZertifikatTÜV 99 ATEX 1484 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Internationale Zulassungen
FM-Zulassung
Control Drawing116-0118
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0355 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 18.0033
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027211016
ECLASS 12.027211016
ECLASS 11.027211016
ECLASS 10.0.127219001
ECLASS 9.027219001
ECLASS 8.027219001
ECLASS 5.127210702
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC002653
UNSPSC 12.139121018

Details: Z879.F

Funktion

Die Zenerbarriere verhindert die Übertragung unzulässig hoher Energie vom Nicht-Ex-Bereich in den Ex-Bereich.

Die in der Zenerbarriere enthaltenen Zenerdioden sind in Sperrrichtung geschaltet. Die Durchbruchsspannung der Dioden wird beim Normalbetrieb nicht überschritten. Wird durch einen Fehler im Nicht-Ex-Bereich diese Spannung überschritten, beginnen die Dioden zu leiten, wodurch die Sicherung ausgelöst wird. Die Zenerbarriere hat eine negative Polarität, d. h. die Kathoden der Zenerdioden sind geerdet.

Zusätzlich ist diese Zenerbarriere mit einer austauschbaren Vorsicherung ausgestattet.

Je nach Anwendungsfall ergeben sich für die Reihen- oder Parallelschaltung erhöhte oder verringerte eigensichere Kennwerte. Diese Kennwerte finden Sie im Zertifikat zur Zenerbarriere. Anwendungsbeispiele finden Sie in der Systembeschreibung der Zenerbarrieren.

Produktdokumentation: Z879.F

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF235 KB
Handbücher
SystemhandbuchGERPDF1203 KB

Konstruktion / Simulation: Z879.F

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP951 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macros Z-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte Z-System (EMA)ALLZIP2338 KB

Zulassungen: Z879.F

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Baseefa IECEx ia IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 18.0033ALLLINK---
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 14.0362ALLPDF1465 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316002774 (Bintan)ALLPDF2043 KB
DNV MarineTAA00001WXALLPDF106 KB
Europe Baseefa II (1) D II (1) G I (M1) ATEXBAS 00 ATEX 7096ALLPDF5273 KB
Europe TUV Nord II 3 G ATEX Category 3 GTÜV 99 ATEX 1484XALLPDF1460 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 RepRef E106378-20131122ALLPDF476 KB
USA FMFM 17 US 0370ALLPDF416 KB
Control Drawings
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF92 KB
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF167 KB
Konformitätserklärung
EU-Konformitäterklärung (P+F)TDOC-0061EGERGERPDF193 KB

Zugehörige Produkte: Z879.F

Passende Systemkomponenten

Zubehör Zenerbarrieren, Für isolierte Montage (Einzelerdung)pa
Zubehör Zenerbarrieren, Für Potenzialausgleich über die Normschienepa
Zubehör Zenerbarrieren, Für isolierte Montage (Gruppenerdung)pa
Zubehör Zenerbarrieren, Zubehör Überspannungsschutz, Für isolierte Montage (Einzelerdung)pa
Zubehör Zenerbarrieren, Zubehör Überspannungsschutz, Für isolierte Montage (Einzelerdung), Verpackungseinheit: 10 Stückpa
Zubehör Zenerbarrieren, Für isolierte Montage (Einzelerdung), Verpackungseinheit: 10 Stückpa
Zubehör Zenerbarrieren, Für Potenzialausgleich über die Normschienepa
Zubehör Zenerbarrieren, Für isolierte Montage (Einzelerdung), Verpackungseinheit: 1 Stückpa
Zubehör Zenerbarrieren, Zubehör Überspannungsschutz, Für isolierte Montage (Einzelerdung)pa
Zubehör Zenerbarrieren, Zubehör Überspannungsschutz, Für Potenzialausgleich über die Hutschienepa