Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Zenerbarriere SB4420

SB4420
  • 2-kanalig
  • DC-Version, positive Polarität
  • Arbeitsspannung 24 V bei 2 µA
  • Längswiderstand max. 177,5 Ω
  • Sicherungsnennstrom 32 mA
  • Montage auf Terminal Base oder Termination Board, steckbar
  • Austauschbare Vorsicherung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SB4420

Allgemeine Daten
TypDC-Version, positive Polarität
Elektrische Daten
Nennwiderstandohne Vorsicherung 152 Ω , mit Vorsicherung 168,5 Ω
Längswiderstandohne Vorsicherung max. 157,5 Ω , mit Vorsicherung max. 177,5 Ω
Sicherungsnennstrominterne Sicherung 32 mA , Vorsicherung 32 mA
Anschluss explosionsgefährdeter Bereich
AnschlussKlemmen 13; 23
Anschluss sicherer Bereich
AnschlussKlemmen 11, 12; 21, 22
Arbeitsspannung24 V bei 2 µA
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLED Versorgung, eine grüne LED pro Kanal
Konformität
SchutzartIEC 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 75 % (Jahresmittel)
< 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung
Mechanische Daten
SchutzartIP20 (auf Terminal Base oder Termination Board montiert)
AnschlussVerdrahtung über Terminal Base oder Termination Board
Masseca. 70 g
Abmessungen9,7 x 70,4 x 68,2 mm
Höhe68,2 mm
Breite9,7 mm
Länge70,4 mm
Bauformsteckbares Gehäuse
BefestigungTerminal Base- oder Termination Board-Montage auf 35 mm-Normschiene gemäß DIN EN 60715
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungTÜV 99 ATEX 1449 X , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
KennzeichnungEx-Hexagon II (1) G [Ex ia] IIC
Ex-Hexagon II (1) D [Ex iaD]
Spannung27,3 V
Strom208 mA
Leistung1420 mW
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung250 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2007
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
BezeichnungTerminal Base für 1 Zenerbarriere: SB9101
Termination Board für 6 Zenerbarrieren: SB9106
Termination Board für 10 Zenerbarrieren: SB9100
Erdungsschiene für 20 Geräte: SB9220
Erdungsschiene für 10 Geräte: SB9221
Erdungsschiene für 6 Geräte: SB9222

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027211016
ECLASS 12.027211016
ECLASS 11.027211016
ECLASS 10.0.127219001
ECLASS 9.027219001
ECLASS 8.027219001
ECLASS 5.127210702
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC002653
UNSPSC 12.139121018

Details: SB4420

Produktdokumentation: SB4420

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
Betriebsanleitung Zenerbarrieren SB-SystemGERPDF377 KB