Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Typ | DC-Version, positive Polarität | |
Elektrische Daten | ||
Längswiderstand | ca. 18,7 Ω | |
Anschluss explosionsgefährdeter Bereich | ||
Anschluss | Klemmen 13, 23 | |
Ausgangsspannung | Uin - 1,4 V bei 75 mA | |
Anschluss sicherer Bereich | ||
Anschluss | Klemmen 11, 21 | |
Arbeitsspannung | 9 ... 10,6 V | |
Kurzschlussstrom | max. 95 mA | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Schraubanschluss, max. 2,5 mm2 PA-Anschluss, max. 4 mm2 |
|
Masse | ca. 100 g | |
Abmessungen | 22,5 x 79 x 85,5 mm (B x H x T) | |
Höhe | 79 mm | |
Breite | 22,5 mm | |
Tiefe | 88,5 mm | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | TÜV 16 ATEX 181955 X | |
Kennzeichnung | ![]() ![]() ![]() |
|
Spannung | 12,4 V | |
Strom | 95 mA | |
Leistung | 1180 mW (Kennlinie rechteckförmig) | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V AC / 125 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 | |
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx TUN 16.0023 X | |
IECEx-Kennzeichnung | [Ex ib Gb] IIC [Ex ib Db] IIIC [Ex ib Mb] I |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27211016 |
ECLASS 12.0 | 27211016 |
ECLASS 11.0 | 27211016 |
ECLASS 10.0.1 | 27219001 |
ECLASS 9.0 | 27219001 |
ECLASS 8.0 | 27219001 |
ECLASS 5.1 | 27210702 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC002653 |
UNSPSC 12.1 | 39121018 |
Die Zenerbarriere verhindert die Übertragung unzulässig hoher Energie vom nicht explosionsgefährdeten Bereich in den explosionsgefährdeten Bereich.
Die in der Zenerbarriere enthaltenen Zenerdioden sind in Sperrrichtung geschaltet. Die Durchbruchsspannung der Dioden wird beim Normalbetrieb nicht überschritten. Wird durch einen Fehler im nicht explosionsgefährdeten Bereich diese Spannung überschritten, löst die Sicherung aus. Zusätzlich löst die Sicherung aus, wenn der Strom zu hoch ist. Die Zenerbarriere hat eine positive Polarität, d. h. die Anoden der Zenerdioden sind geerdet.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 257 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Europe TUV Nord II (2) D II (2) G ATEX Category M | TÜV 16 ATEX 181955 X | ALL | 285 KB | |
TUV Nord Ex ib IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUN 16.0023X | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU-Konformitäterklärung (P+F) | TDOC-2761AGER | GER | 192 KB |