Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
W-ACC-ANTMK-14DBPAN
Produktbeschreibung |
Montage-Kit für W-ANT-2400-14dB-PAN-NF |
Umgebungsbedingungen |
Betriebstemperatur | -55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F) |
Lagertemperatur | -55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Material | Aluminium |
Masse | 860 g |
Abmessungen | 115 mm x 115 mm x 190 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 10.0.1 | 27273792 |
ECLASS 9.0 | 27273792 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162313 |
Details:
W-ACC-ANTMK-14DBPAN
Produktdokumentation:
W-ACC-ANTMK-14DBPAN
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
Manual | ENG | PDF | 779 KB
|