Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V1-4/8A-E2-M23
Produktbeschreibung |
Passiv-Verteiler 4fach, doppelt belegt, mit M23-Stecker |
Allgemeine Daten |
Polzahl | 4 |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED grün | Versorgungsspannung je Modul |
LED gelb | I/O-Statusanzeige |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 24 V DC, max. 30 V DC |
Betriebsstrom | ≤ 5 mA pro Kanal-Anzeigeelement |
Strombelastbarkeit | ≤ 2 A pro Kanal, ≤ 4 A pro Steckplatz, ≤ 12 A Summenstrom pro Verteiler |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Schutzart | EN 60529 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | 4 x Buchse M12 x 1 5-polig 1 x Stecker M23 19-polig |
Schutzart | IP65 / IP67 |
Material | |
| Kontakte | CuSn |
| Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Gehäuse | PA |
| Dichtung | O-Ring: NBR |
Masse | ca. 100 g |
Entflammbarkeit | 94 V-0 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27440111 |
ECLASS 12.0 | 27440111 |
ECLASS 11.0 | 27440111 |
ECLASS 10.0.1 | 27440111 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31261501 |
Details:
V1-4/8A-E2-M23
Konstruktion / Simulation:
V1-4/8A-E2-M23
Zugehörige Produkte:
V1-4/8A-E2-M23
Zubehör |
|
|
|
Blindstopfen für M12-Buchsenfa |
|
|
|
|
Steckaufsatz für M12fa |
|