Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Kabeldose Deutsch-Buchse gewinkelt, 6-polig, PUR-Kabel schwarz |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Steckverbinder 1 | ||
Anschluss | Buchse | |
Bauform | Deutsch-Steckverbinder | |
Ausführung | gewinkelt | |
Verriegelung | Rastverriegelung | |
Polzahl | 6 | |
Steckverbinder 2 | ||
Anschluss | freies Leitungsende | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 48 V AC / 60 V DC | |
Betriebsstrom | max. 8 A pro Kontakt | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Ölbeständigkeit | IEC 60881:404 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | ||
Steckverbinder | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) | |
Kabel, fest verlegt | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Kabel, beweglich | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Steckverbinder | ||
Losrüttelsicherung | vorhanden | |
Schutzart | IP68 | |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6 | |
Manteldurchmesser | 8,8 mm | |
Biegeradius | > 8 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 4 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Mantelhaftsitz | max. 50 N / 300 mm | |
Mantelfarbe | schwarz (ähnlich RAL 9005) | |
Aderzahl | 6 | |
Aderquerschnitt | 1,5 mm2 | |
Adernfarbe | Ader 1: weiß Ader 2: braun Ader 3: blau Ader 4: orange Ader 5: grün Ader 6: schwarz |
|
Aderaufbau | 84 x 0,15 mm ∅ | |
Länge | 6 m | |
Kabelkurzzeichen | Li 9Y 11Y 6 x 1,5 | |
Material | ||
LABS-Freiheit | ja | |
Steckverbinder | ||
Griffkörper | PA, schwarz | |
Kontaktoberfläche | Ni | |
Entflammbarkeit | V-2 | |
Kabel | ||
Mantel | PUR auf Polyetherbasis | |
Aderisolation | PP | |
UV-Beständigkeit | ja | |
Chemische Beständigkeit | gut | |
Ölbeständigkeit | ja | |
Mikrobenbeständigkeit | ja | |
Hydrolysebeständigkeit | ja |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1274 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4430A | ALL | 283 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6737 | ALL | 209 KB |