Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kabelstecker, geschirmt V112S-G-BK20M-PUR-ABG

V112S-G-BK20M-PUR-ABG
  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Schutzart IP65 / IP67
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • Halogenfrei
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V112S-G-BK20M-PUR-ABG

Produktbeschreibung
Kabelstecker M12 gerade A-kodiert, 12-polig, PUR-Kabel schwarz, geschirmt, schleppkettentauglich
Allgemeine Daten
Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl12
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 30 V AC/DC
Betriebsstrommax. 1,5 A
Konformität
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitUL 1581; DIN EN 60332-2-2
MikrobenbeständigkeitEN 50396 / DIN VDE 0282-10
HydrolysebeständigkeitEN 50396 / DIN VDE 0282-10
ÖlbeständigkeitDIN EN 60811-404
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 13 mm
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm an Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP65 / IP67
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser6,5 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl12
Aderquerschnitt0,14 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: blau
Ader 3: weiß
Ader 4: grün
Ader 5: pink
Ader 6: gelb
Ader 7: schwarz
Ader 8: grau
Ader 9: rot
Ader 10: violett
Ader 11: grau/pink
Ader 12: rot/blau
Aderaufbau18 x 0,1 mm ∅
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 80 % Bedeckung
Länge20 m
KabelkurzzeichenLSPYwC11Y
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmax. 5000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3,3 m/s
Beschleunigungmax. 5 m/s2
Torsionszyklenmax. 2000000
Torsionsbeanspruchung± 30 °/m
Masse226 g
Material
Halogenfreiheitja
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperPUR, schwarz
DichtungFKM
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-0
Kabel
MantelPUR
AderisolationPP
Chemische Beständigkeitgut
Ölbeständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja
EntflammbarkeitFT2

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V112S-G-BK20M-PUR-ABG

Konstruktion / Simulation: V112S-G-BK20M-PUR-ABG

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP374 KB

Zulassungen: V112S-G-BK20M-PUR-ABG

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6991ALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6992ALLPDF210 KB

Zugehörige Produkte: V112S-G-BK20M-PUR-ABG

Zubehör
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa
Steckaufsatz für M12fa
Kabelbeschriftungshülle, Halogenfreifa
Kennzeichenschild, Halogenfreifa
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa
Entriegelungsschutz für M12-Stecker, Verhindert das Trennen von Steckverbindungen ohne Werkzeugfa
Markierungsringe für M12-Steckverbinder, unterschiedliche Farbenfa