Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Kabeldose, 4-polig, DIN 43650, konfektionierbar |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 4 | |
Anschluss 1 | Buchse | |
Bauform 1 | gewinkelt | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 250 V | |
Betriebsstrom | max. 16 A | |
Kontaktwiderstand | < 15 mΩ | |
Isolationswiderstand | min. 100 MΩ | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Schraubklemmen | |
Aderquerschnitt | max. 1,5 mm2 16 AWG |
|
Kabeldurchmesser | 6 ... 8 mm | |
Schutzart | IP65 | |
Material | ||
Dichtung | NBR | |
Masse | 27,76 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 12.0 | 27440103 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 10.0.1 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27440102 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |