Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Verbindungskabel, Sub-D auf M9, PUR-Kabel 4-polig |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 4 | |
Anschluss 1 | Buchse | |
Bauform 1 | gerade | |
Gewinde 1 | Sub-D | |
Anschluss 2 | Stecker | |
Bauform 2 | gerade | |
Gewinde 2 | M9 | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 125 V DC | |
Prüfspannung | > 1500 V eff AC | |
Betriebsstrom | max. 3 A | |
Durchgangswiderstand | < 3 mΩ | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | Kabel, beweglich: -5 ... 70 °C (268 ... 343 K), Kabel, fest verlegt: -20 ... 70 °C (248 ... 343 K) |
|
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Material | ||
Kontakte | CuZn | |
Kontaktoberfläche | Au | |
Griffkörper | PBT , schwarz | |
Kabel | PUR | |
Überwurfmutter | CuZn, vernickelt | |
Aderisolation | PVC | |
Kabel | ||
Manteldurchmesser | ∅ 5,3 mm | |
Biegeradius | Kabel, beweglich: ≥ 80 mm, Kabel, fest verlegt: > 10 x Leitungsdurchmesser |
|
Farbe | schwarz | |
Adern | 5 x 0,25 mm2 | |
Leiteraufbau | 14 x 0,15 mm ∅ | |
Schirm | Geflecht | |
Länge | 2 m | |
Masse | ca. 123 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |