Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kabeldose V12-G-YE2M-PUR-H/S

V12-G-YE2M-PUR-H/S
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Vergoldete und gedrehte Kontakte
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69K
  • Geeignet für 2-, 3- und 4-Draht-Technik

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V12-G-YE2M-PUR-H/S

Produktbeschreibung
Verbindungskabel, 1/2" - 20 UNF, 3-polig, PUR-Kabel strahlenvernetzt
Allgemeine Daten
Polzahl3
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 11/2"
Anschluss 2freies Leitungsende
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 300 V DC
Prüfspannung> 1500 V eff AC
Betriebsstrommax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP68 / IP69K
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU , gelb
KabelPUR, strahlenvernetzt
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
AderisolationPolyester
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 5,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, schleppkettentauglich
Farbegelb
Adern3 x 0,75 mm2
Leiteraufbau24 x 0,2 mm
Länge2 m
Masse111,25 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V12-G-YE2M-PUR-H/S

Zugehörige Produkte: V12-G-YE2M-PUR-H/S

Zubehör von
Metal-Face-Näherungsschalter, metal face, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M18, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: UC, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker 1/2"-20 UN , 3-polig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67fa
Metal-Face-Näherungsschalter, metal face, Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M18, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: UC, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker 1/2"-20 UN , 3-polig, Gehäusematerial: Xylan beschichtet - Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67fa