Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V1-G-YE10M-PUR-H/S
Produktbeschreibung |
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel strahlenvernetzt |
Allgemeine Daten |
Polzahl | 4 |
Anschluss 1 | Buchse |
Bauform 1 | gerade |
Gewinde 1 | M12 |
Anschluss 2 | freies Leitungsende |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 300 V DC |
Prüfspannung | > 1500 V eff AC |
Betriebsstrom | max. 4 A |
Durchgangswiderstand | < 5 mΩ |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Kontaktelemente | gefederte Kontaktbuchsen |
Stiftdurchmesser | 1 mm |
Schutzart | IP68 / IP69K |
Material | |
| Kontakte | CuSn / Au |
| Kontaktoberfläche | Au |
| Griffkörper | TPU , gelb |
| Kabel | PUR, strahlenvernetzt |
| Überwurfmutter | Zink-Druckguss |
| Aderisolation | Polyester |
Kabel | feindrähtig, flexibel |
| Manteldurchmesser | ∅ 6,2 mm |
| Farbe | gelb |
| Adern | 4 x 0,75 mm2 |
| Leiteraufbau | 24 x 0,2 mm |
| Länge | 10 m |
Masse | 559 g |
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
V1-G-YE10M-PUR-H/S