Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V1-G-1,2M-PVC-V1-W
Produktbeschreibung |
Verbindungskabel, M12 auf M12, PVC-Kabel 4-polig |
Allgemeine Daten |
Polzahl | 4 |
Anschluss 1 | Buchse |
Bauform 1 | gerade |
Gewinde 1 | M12 |
Anschluss 2 | Stecker |
Bauform 2 | gewinkelt |
Gewinde 2 | M12 |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 250 V AC/DC |
Prüfspannung | > 1500 V eff AC |
Betriebsstrom | max. 4 A |
Durchgangswiderstand | < 5 mΩ |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | Kabel, fest verlegt: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) Kabel, beweglich: -5 ... -70 °C (23 ... -94 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Kontaktelemente | gefederte Kontaktbuchsen |
Stiftdurchmesser | 1 mm |
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69K |
Material | |
| Kontakte | CuSn / Au |
| Kontaktoberfläche | Au |
| Griffkörper | TPU, grün |
| Kabel | PVC |
| Überwurfmutter | Zink-Druckguss |
| Überwurfstecker | Zink-Druckguss |
| Aderisolation | PVC |
Kabel | feindrähtig, flexibel |
| Manteldurchmesser | ∅ 4,8 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, schleppkettentauglich |
| Farbe | grau |
| Adern | 4 x 0,34 mm2 |
| Leiteraufbau | 19 x 0,15 mm ∅ |
| Länge | 1,2 m |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1-G-1,2M-PVC-V1-W
Zulassungen:
V1-G-1,2M-PVC-V1-W