Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Zubehör V1-SLEEVE-2M-SI

V1-SLEEVE-2M-SI
  • Chemisch beständig, feuchte- und hitzebeständig
  • Schweißschlacken-Beschichtung für Kabelenden
  • Dehnbar zur Bedeckung uneinheitlicher Oberflächen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V1-SLEEVE-2M-SI

Produktbeschreibung
Silikongummi, einteilig
Allgemeine Daten
Innendurchmesser12,7 mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-75 ... 220 °C (-103 ... 428 °F)
Mechanische Daten
MaterialSilikon beschichtet Fiberglas
Kabel
Farbeweiß
Länge2 m
Masse150 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027279090
ECLASS 12.027279090
ECLASS 11.027279090
ECLASS 10.0.127279090
ECLASS 9.027279090
ECLASS 8.027279090
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251501

Details: V1-SLEEVE-2M-SI