Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Kabeldose M8-Rastverriegelung gewinkelt A-kodiert, 3-polig, PUR-Kabel grau |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Steckverbinder 1 | ||
Anschluss | Buchse | |
Bauform | M8 | |
Ausführung | gewinkelt | |
Verriegelung | Rastverriegelung | |
Polzahl | 3 | |
Kodierung | A-kodiert | |
Steckverbinder 2 | ||
Anschluss | freies Leitungsende | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 48 V AC / 60 V DC | |
Betriebsstrom | max. 3 A | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Steckverbindung | Steckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
Halogenfreiheit | IEC 60754-1 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | ||
Steckverbinder | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
Kabel, fest verlegt | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Kabel, beweglich | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Steckverbinder | ||
Steckzyklen | min. 100 | |
Schutzart | IP65/IP67 | |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6 | |
Manteldurchmesser | 4,3 mm | |
Biegeradius | 36 mm bewegt 18 mm fest verlegt |
|
Mantelfarbe | schwarz (ähnlich RAL 7021) | |
Aderzahl | 3 | |
Aderquerschnitt | 0,25 mm2 | |
Adernfarbe | Ader 1: braun Ader 3: blau Ader 4: schwarz |
|
Aderaufbau | 32 x 0,1 mm ∅ | |
Länge | 5 m | |
Kabelkurzzeichen | Li 9Y 11Y 3 x 0,25 | |
Masse | 95,4 g | |
Material | ||
Halogenfreiheit | ja | |
Steckverbinder | ||
Griffkörper | TPU, schwarz | |
Dichtung | NBR | |
Kontaktoberfläche | Ni/Au | |
Entflammbarkeit | V-2 | |
Kabel | ||
Mantel | PUR auf Polyetherbasis | |
Aderisolation | PP | |
Chemische Beständigkeit | gut | |
Mikrobenbeständigkeit | ja | |
Hydrolysebeständigkeit | ja |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAE | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3305A | ALL | 286 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6544 | ALL | 218 KB |