Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kabeldose 9416-*M-12P-RXI58

9416-*M-12P-RXI58
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Vergoldete und gedrehte Kontakte
  • Schirm am Steckergehäuse aufgelegt

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  9416-*M-12P-RXI58

Produktbeschreibung
Kabeldose, M23, 12-polig, PVC-Kabel, 11-adrig
Allgemeine Daten
Polzahl12
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M23
Anschluss 2freies Leitungsende
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 30 V DC
Betriebsstrommax. 3 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
Umgebungsbedingungen
UmgebungstemperaturKabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
SchutzartIP67
Material
KontakteCuZn
KontaktoberflächeAu
GehäuseCuZn, vernickelt
GriffkörperCuZn
KabelPVC
ÜberwurfmutterZink-Druckguss, vernickelt
AderisolationPVC
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 7,1 mm ± 0,15 mm
BiegeradiusKabel, beweglich verlegt: ≥ 107 mm,
Kabel, fest verlegt: ≥ 43 mm
Farbegrau
Adern6 x 2 x 0,14 mm2 + Schirm
SchirmGeflecht 85 % Bedeckung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: 9416-*M-12P-RXI58

Zugehörige Produkte: 9416-*M-12P-RXI58

Zubehör von
Gehäuse ∅ 58 mm, Hohlwelle, Bis zu 5000 Striche, Universeller Ausgangstreiber, BlueBeam-Technologie für höchste Präzision, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Hohlwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt oder RS422 (universeller Ausgangstreiber, Ausgangspegel abhängig von Eingangsspannung)fa
Gehäuse ∅ 58 mm, Steckhohlwelle, Bis zu 5000 Striche, Universeller Ausgangstreiber, BlueBeam-Technologie für höchste Präzision, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Steckhohlwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt oder RS422 (universeller Ausgangstreiber, Ausgangspegel abhängig von Eingangsspannung)fa
Gehäuse ∅ 58 mm, Vollwelle, Servo- oder Klemmflansch, Bis zu 5000 Striche, Universeller Ausgangstreiber, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt oder RS422 (universeller Ausgangstreiber, Ausgangspegel abhängig von Eingangsspannung)fa
Gehäuse ∅ 58 mm, Vollwelle, Quadratflansch, Bis zu 5000 Striche, Universeller Ausgangstreiber, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Schnittstelle: Gegentakt, inkremental, Erfassungsart: optische Abtastung, Ausgangstyp: Gegentakt oder RS422 (universeller Ausgangstreiber, Ausgangspegel abhängig von Eingangsspannung)fa