Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Verbindungskabel, M12 auf M12, 8/4-polig, PUR-Kabel |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 8/4 | |
Anschluss 1 | Buchse | |
Bauform 1 | gerade | |
Gewinde 1 | M12 | |
Anschluss 2 | Stecker | |
Bauform 2 | gerade | |
Gewinde 2 | M12 | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 30 V AC/DC | |
Betriebsstrom | max. 2 A | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Kabel, beweglich: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
|
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Kontaktelemente | gefederte Kontaktbuchsen | |
Stiftdurchmesser | 1 mm | |
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69K | |
Material | ||
Kontakte | CuSn / Au | |
Kontaktoberfläche | Au | |
Griffkörper | TPU, schwarz | |
Kabel | PUR | |
Überwurfmutter | Zink-Druckguss | |
Aderisolation | PP | |
Kabel | feinstdrähtig, flexibel | |
Manteldurchmesser | ∅ 4,8 mm | |
Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt 5 x Leitungsdurchmesser bei einmaliger Biegung |
|
Farbe | grau | |
Aderzahl | 4 | |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 | |
Leiteraufbau | 19 x 0,15 mm ∅ | |
Schirm | Geflecht 85 % Bedeckung | |
Länge | 2,5 m | |
Masse | 113,17 g | |
Entflammbarkeit | ||
Kontaktträger | 94 HB | |
Gehäuse | 94 V-2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |