Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V1S-WV4A-5M-PVC
Produktbeschreibung |
Kabelstecker M12 gewinkelt Edelstahl 1.4404, A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel grau |
Allgemeine Daten |
Steckverbinder 1 | |
| Anschluss | Stecker |
| Bauform | M12 |
| Ausführung | gewinkelt |
| Verriegelung | Schraubverbindung |
| Polzahl | 4 |
| Kodierung | A-kodiert |
Steckverbinder 2 | |
| Anschluss | freies Leitungsende |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 250 V AC/DC |
Betriebsstrom | max. 4 A |
Konformität |
Schutzart | EN 60529 |
Steckverbindung | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 |
Entflammbarkeit | IEC 60332-2-2 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | |
| Steckverbinder | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |
| Kabel, fest verlegt | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Kabel, beweglich | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Steckverbinder | |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
| Werkzeugmontage | Sechskantmutter SW = 14 mm |
| Steckzyklen | min. 100 |
Schutzart | IP68 / IP69 |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 |
| Manteldurchmesser | 4,8 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt |
| Mantelhaftsitz | max. 80 N / 300 mm |
| Mantelfarbe | grau (ähnlich RAL 7001) |
| Aderzahl | 4 |
| Aderquerschnitt | 0,34 mm2 |
| Adernfarbe | Ader 1: braun Ader 2: weiß Ader 3: blau Ader 4: schwarz |
| Aderaufbau | 19 x 0,15 mm ∅ |
| Länge | 5 m |
| Kabelkurzzeichen | Li Y YM 4 x 0,34 |
Masse | 184 g |
Material |
Steckverbinder | |
| Schraubverbindung | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) |
| Griffkörper | TPU, schwarz |
| Kontaktoberfläche | vergoldet (Au) |
| Entflammbarkeit | V-2 |
Kabel | |
| Mantel | PVC |
| Aderisolation | PVC |
| Entflammbarkeit | flammwidrig |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1S-WV4A-5M-PVC
Konstruktion / Simulation:
V1S-WV4A-5M-PVC
Zulassungen:
V1S-WV4A-5M-PVC
Zugehörige Produkte:
V1S-WV4A-5M-PVC
Zubehör |
|
|
|
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Steckaufsatz für M12 mit Sechskant-Edelstahlrändelfa |
|
|
|
|
Kabelbeschriftungshüllefa |
|
|
|
|
Kennzeichenschildfa |
|
|
|
|
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa |
|
|
|
|
Entriegelungsschutz für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsringe für M12-Steckverbinder, unterschiedliche Farbenfa |
|