Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kabelstecker V1S-WV4A-10M-PP-H1

V1S-WV4A-10M-PP-H1
  • Geeignet für Anwendungen in der Produktkontaktzone, Lebensmittelbereich
  • Zertifiziert nach ECOLAB
  • Resistent gegen alle gebräuchlichen sauren und alkalischen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69
  • Schleppkettentauglich
  • Halogenfrei (PVC-frei)
  • Verwendete Materialien FDA Konform
  • Hygenic Design nach EHEDG

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V1S-WV4A-10M-PP-H1

Produktbeschreibung
Kabelstecker, M12, Edelstahl V4A, Hygienic Design, 4-polig, PP-Kabel
Allgemeine Daten
Polzahl4
Anschluss 1Stecker
Bauform 1gewinkelt
Gewinde 1M12
Anschluss 2freies Leitungsende
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 250 V AC/DC
Betriebsstrommax. 4 A
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
NormenIEC 61076-2-101
HalogenfreiheitIEC 60754-1
TemperaturbeständigkeitDIN EN 60811-1-4
MaterialFDA-konform nach FDA 21 CFR 177.2600
Umgebungsbedingungen
UmgebungstemperaturKabel, beweglich verlegt: -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67 / IP68 / IP69
Material
KontakteCuSn
KontaktoberflächeNi/Au
GriffkörperPP
KabelPP-EPDM
ÜberwurfmutterEdelstahl V4A
DichtungFKM
AderisolationPP
Temperaturbeständigkeitkältewickel- und kälteschlagbeständig bis -40 °C (-40 °F)
Kabelfeinstdrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,7 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbegrau
Adern4 x 0,34 mm2
Leiteraufbau42 x 0,1 mm ∅
Länge10 m
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 4000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3 m/s
Verfahrweg10 m
Beschleunigungmax. 10 m/s2
Torsionszyklenmin. 4000000
Torsionsbeanspruchung± 270 °/m
Anzugsmoment Kabelverschraubung0,4 ... 0,6 Nm
Steckzyklenmin. 100

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1S-WV4A-10M-PP-H1

Informationsmaterial: V1S-WV4A-10M-PP-H1

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Connectivity für die LebensmittelindustrieGERPDF194 KB

Zulassungen: V1S-WV4A-10M-PP-H1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Ecolab Cleaning and disinfection substances Material ResistanceECOLABALLPDF828 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3278AALLPDF285 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5875ALLPDF216 KB

Zugehörige Produkte: V1S-WV4A-10M-PP-H1

Zubehör
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa
Steckaufsatz für M12 mit Sechskant-Edelstahlrändelfa