Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V1-GV4A-10M-PP-W1-V1-WV4A
Produktbeschreibung |
Verbindungskabel, M12 auf M12, Edelstahl V4A, Wash Down Design, 4-polig, PP-Kabel |
Allgemeine Daten |
Polzahl | 4 |
Anschluss 1 | Buchse |
Bauform 1 | gerade |
Gewinde 1 | M12 |
Anschluss 2 | Stecker |
Bauform 2 | gewinkelt |
Gewinde 2 | M12 |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 250 V AC/DC |
Betriebsstrom | max. 4 A |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Schutzart | EN 60529 |
| Normen | IEC 61076-2-101 |
| Halogenfreiheit | IEC 60754-1 |
| Temperaturbeständigkeit | DIN EN 60811-1-4 |
| Material | FDA-konform nach FDA 21 CFR 177.2600 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | Kabel, beweglich: -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Kontaktelemente | gefederte Kontaktbuchsen |
Stiftdurchmesser | 1 mm |
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69 |
Material | |
| Kontakte | CuSn |
| Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Griffkörper | PP |
| Kabel | PP-EPDM |
| Überwurfmutter | Edelstahl V4A |
| Dichtung | FKM |
| Aderisolation | PP |
| Temperaturbeständigkeit | kältewickel- und kälteschlagbeständig bis -40 °C (-40 °F) |
Kabel | feinstdrähtig, flexibel |
| Manteldurchmesser | ∅ 4,7 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
| Farbe | grau |
| Adern | 4 x 0,34 mm2 |
| Leiteraufbau | 42 x 0,1 mm ∅ |
| Länge | 10 m |
Schleppkettentauglichkeit | |
| Schleppkettenzyklen | min. 4000000 |
| Verfahrgeschwindigkeit | max. 3 m/s |
| Verfahrweg | 10 m |
| Beschleunigung | max. 10 m/s2 |
| Torsionszyklen | min. 4000000 |
| Torsionsbeanspruchung | ± 270 °/m |
Anzugsmoment Kabelverschraubung | 0,4 ... 0,6 Nm |
Steckzyklen | min. 100 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1-GV4A-10M-PP-W1-V1-WV4A
Zulassungen:
V1-GV4A-10M-PP-W1-V1-WV4A