Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kabeldose V15L-G-10M-PUR-U

V15L-G-10M-PUR-U
  • Schutzart IP65 / IP67 / IP69
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • UL-gelistet für die USA und Kanada
  • Halogenfrei
  • 600 V AC Bemessungsbetriebsspannung
  • Verschraubung geeignet für Werkzeugmontage
  • Abbildung ist allgemeingültig für diesen Geräteetyp und kann von der spezifischen Variante abweichen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V15L-G-10M-PUR-U

Produktbeschreibung
Kabeldose M12 gerade L-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel grau, UL-zugelassen
Allgemeine Daten
Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungL-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung600 V AC
Betriebsspannungmax. 48 V AC / 63 V DC
Betriebsstrommax. 16 A
Konformität
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-111
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2
HalogenfreiheitDIN VDE 0472-815
ÖlbeständigkeitDIN EN 60811-404
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungAWM STYLE 20939 80°C 600V VW-1 (Kabel)
UL File NumberE520151
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) Derating beachten
Kabel, fest verlegt-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) UL -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F) UL -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP65 / IP67 / IP69
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser8 mm
Biegeradius> 7,5 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 4 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7032)
Aderzahl5
Aderquerschnitt1,5 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Ader 5: pink
Länge10 m
KabelkurzzeichenLi 9Y 11Y 5 x 1,50
Masse1130 g
Material
LABS-Freiheitja
Halogenfreiheitja
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPE, schwarz
DichtungFKM
KontaktoberflächeCu/Au
EntflammbarkeitHB
Kabel
MantelPUR
AderisolationPP
Ölbeständigkeitja
EntflammbarkeitVW-1

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V15L-G-10M-PUR-U

Konstruktion / Simulation: V15L-G-10M-PUR-U

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP987 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

Zulassungen: V15L-G-10M-PUR-U

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA ULE520151ALLPDF234 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4571AALLPDF287 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6748ALLPDF211 KB

Zugehörige Produkte: V15L-G-10M-PUR-U

Zubehör
Blindstopfen für M12-Buchsenfa