Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kabeldose, NAMUR V1-G-N-100M-PUR

V1-G-N-100M-PUR
  • Geeignet für NAMUR-Technik
  • Schutzart IP68 / IP69
  • Nach DIN EN 60079-14:2014 geeignet zum Führen von eigensicheren Stromkreisen
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V1-G-N-100M-PUR

Produktbeschreibung
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 2-polig, PUR-Kabel blau, NAMUR
Allgemeine Daten
Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl2
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 250 V AC/DC
Betriebsstrom4 A
Widerstandsbelagmax. 0,057 Ω/m
Kapazitätsbelag102,4 nF/km
Induktivitätsbelag0,49 mH/km
Konformität
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP68 / IP69
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 15 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 10 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbeblau (ähnlich RAL 5015)
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: blau
Aderaufbau42 x 0,1 mm ∅
Länge100 m
KabelkurzzeichenLi FY 11Y 2 x 0,34
Masse2451,8 g
Material
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU, schwarz
DichtungFKM
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-2
Kabel
MantelPUR auf Polyetherbasis
AderisolationPVC
EntflammbarkeitHB

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1-G-N-100M-PUR

Konstruktion / Simulation: V1-G-N-100M-PUR

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
3-DALLSTP5192 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

Zulassungen: V1-G-N-100M-PUR

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-3277AALLPDF284 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-5874ALLPDF216 KB

Zugehörige Produkte: V1-G-N-100M-PUR

Zubehör
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa
Steckaufsatz für M12fa
Kabelbeschriftungshülle, Halogenfreifa
Kennzeichenschild, Halogenfreifa
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa
Entriegelungsschutz für M12-Stecker, Verhindert das Trennen von Steckverbindungen ohne Werkzeugfa
Markierungsringe für M12-Steckverbinder, unterschiedliche Farbenfa