Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Kabeldose DT6S-W-BK3M-PVC-U2

DT6S-W-BK3M-PVC-U2
  • Schutzart IP68
  • UV-beständig
  • Ölbeständig
  • Rastverriegelung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  DT6S-W-BK3M-PVC-U2

Produktbeschreibung
Kabeldose Deutsch-Buchse gewinkelt, 6-polig, PVC-Kabel schwarz, ölbeständig
Allgemeine Daten
Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformDeutsch-Steckverbinder
Ausführunggewinkelt
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl6
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 48 V AC / 60 V DC
Betriebsstrommax. 8 A pro Kontakt
Konformität
SchutzartEN 60529
EntflammbarkeitUL 1581 , DIN EN 60332-1-2
ÖlbeständigkeitDIN EN 60811-2-1
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Kabel, beweglich-20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Steckverbinder
Losrüttelsicherungvorhanden
SchutzartIP68
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser7,6 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 60 N / 300 mm
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl6
Aderquerschnitt0,5 mm2
AdernfarbeAder 1: weiß
Ader 2: rot
Ader 3: grün
Ader 4: gelb
Ader 5: schwarz
Ader 6: grau
Aderaufbau28 x 0,15 mm ∅
Länge3 m
KabelkurzzeichenLi Y YM 6 x 0,5
Masse259 g
Material
Halogenfreiheitja
Steckverbinder
GriffkörperPA, schwarz
KontaktoberflächeNi
EntflammbarkeitV-2
Kabel
MantelPVC
AderisolationPVC
Ölbeständigkeitja
EntflammbarkeitFT1 , VW-1

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060311
ECLASS 12.027060311
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: DT6S-W-BK3M-PVC-U2

Konstruktion / Simulation: DT6S-W-BK3M-PVC-U2

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1274 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

Zulassungen: DT6S-W-BK3M-PVC-U2

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4430AALLPDF283 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6737ALLPDF209 KB