Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
DT2S-G-BK4,8M-PUR/0,75
Produktbeschreibung |
Kabeldose Deutsch-Buchse gerade, 2-polig, PUR-Kabel schwarz |
Allgemeine Daten |
Steckverbinder 1 | |
| Anschluss | Buchse |
| Bauform | Deutsch-Steckverbinder |
| Ausführung | gerade |
| Verriegelung | Rastverriegelung |
| Polzahl | 2 |
Steckverbinder 2 | |
| Anschluss | freies Leitungsende |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 48 V AC / 60 V DC |
Betriebsstrom | max. 8 A pro Kontakt |
Konformität |
Schutzart | EN 60529 |
Halogenfreiheit | IEC 60754-1 |
Ölbeständigkeit | IEC 60881:404 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | |
| Steckverbinder | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) |
| Kabel, fest verlegt | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Kabel, beweglich | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Steckverbinder | |
| Losrüttelsicherung | vorhanden |
Schutzart | IP68 |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6 |
| Manteldurchmesser | 5 mm |
| Biegeradius | > 8 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt > 4 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
| Mantelhaftsitz | max. 50 N / 300 mm |
| Mantelfarbe | schwarz (ähnlich RAL 9005) |
| Aderzahl | 2 |
| Aderquerschnitt | 0,75 mm2 / 18 AWG |
| Adernfarbe | Ader 1: braun Ader 2: blau |
| Aderaufbau | 42 x 0,15 mm ∅ |
| Länge | 4,8 m |
| Kabelkurzzeichen | Li 9Y 11Y 2 x 0,75 |
Masse | 170,5 g |
Material |
LABS-Freiheit | ja |
Halogenfreiheit | ja |
Steckverbinder | |
| Griffkörper | PA, schwarz |
| Kontaktoberfläche | Ni |
| Entflammbarkeit | V-2 |
Kabel | |
| Mantel | PUR auf Polyetherbasis |
| Aderisolation | PP |
| UV-Beständigkeit | ja |
| Chemische Beständigkeit | gut |
| Ölbeständigkeit | ja |
| Mikrobenbeständigkeit | ja |
| Hydrolysebeständigkeit | ja |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
DT2S-G-BK4,8M-PUR/0,75
Konstruktion / Simulation:
DT2S-G-BK4,8M-PUR/0,75
Zulassungen:
DT2S-G-BK4,8M-PUR/0,75