Zubehör von |
|
|
|
Überspannungsschutz für 2 Versorgungsleitungen, Typ 2 nach EN 61643-11, Für TT- und TN-Systeme (230 V AC), Verdrahtungsfertige Einheit, Funktions- und Fehleranzeige jedes Schutzpfades, Fehlermeldeausgang, Hutschienenmontage, Gerätetyp: Typ 2 nach EN 61643-11 Class II nach IEC 61643-1, Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen: 2pa |
|
|
|
|
Überspannungsschutz für 4 Versorgungsleitungen, Typ 2 nach EN 61643-11, Für TN-S-Systeme (230 V AC/400 V AC), Verdrahtungsfertige Einheit, Funktions- und Fehleranzeige jedes Schutzpfades, Fehlermeldeausgang, Hutschienenmontage, Gerätetyp: Typ 2 nach EN 61643-11 Class II nach IEC 61643-1, Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen: 4pa |
|
|
|
|
Überspannungsschutz für 4 Versorgungsleitungen, Typ 2 nach EN 61643-11, Für TT- und TN-S-Systeme (230 V AC/400 V AC), Verdrahtungsfertige Einheit, Funktions- und Fehleranzeige jedes Schutzpfades, Fehlermeldeausgang, Hutschienenmontage, Gerätetyp: Typ 2 nach EN 61643-11 Class II nach IEC 61643-1, Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen: 4pa |
|
|
|
|
Überspannungsschutz für 3 Versorgungsleitungen, Typ 2 nach EN 61643-11, Für TN-C-Systeme (230 V AC/400 V AC), Verdrahtungsfertige Einheit, Funktions- und Fehleranzeige jedes Schutzpfades, Fehlermeldeausgang, Hutschienenmontage, Gerätetyp: Typ 2 nach EN 61643-11 Class II nach IEC 61643-1, Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen: 3pa |
|
|
|
|
Überspannungsschutz für 1 Versorgungsleitung, Typ 2 nach EN 61643-11, Für 230 V, Verdrahtungsfertige Einheit, Funktions- und Fehleranzeige jedes Schutzpfades, Fehlermeldeausgang, Hutschienenmontage, Gerätetyp: Typ 2 nach EN 61643-11 Class II nach IEC 61643-1, Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen: 1pa |
|
|
|
|
Überspannungsschutz für 2 Versorgungsleitungen, Typ 2 nach EN 61643-11, Für TN-Systeme (230 V AC), Verdrahtungsfertige Einheit, Funktions- und Fehleranzeige jedes Schutzpfades, Fehlermeldeausgang, Hutschienenmontage, Gerätetyp: Typ 2 nach EN 61643-11 Class II nach IEC 61643-1, Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen: 2pa |
|