Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V1-G-YE0,6M-PUR-A-T-V1-G
Produktbeschreibung |
Y-Verbindungskabel M12-Stecker gerade A-kodiert 4-polig auf 2x M12-Buchse gerade A-kodiert 4-polig, 2x PUR-Kabel schweißspritzerbeständig gelb, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignet |
Allgemeine Daten |
Steckverbinder 1 | |
| Anschluss | Buchse |
| Bauform | M12 |
| Ausführung | gerade |
| Verriegelung | Schraubverbindung |
| Polzahl | 4 |
| Kodierung | A-kodiert |
Steckverbinder 2 | |
| Anschluss | Buchse |
| Bauform | M12 |
| Ausführung | gerade |
| Verriegelung | Schraubverbindung |
| Polzahl | 4 |
| Kodierung | A-kodiert |
Steckverbinder 3 | |
| Anschluss | Stecker |
| Bauform | M12 |
| Ausführung | gerade |
| Verriegelung | Schraubverbindung |
| Polzahl | 4 |
| Kodierung | A-kodiert |
UL File Number | E231213 |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 30 V AC/DC |
Betriebsstrom | max. 4 A |
Konformität |
Schutzart | EN 60529 |
Steckverbindung | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 |
Entflammbarkeit | UL 1581; DIN EN 60332-2-2 |
Halogenfreiheit | DIN VDE 0472-815 IEC 60754-1 |
Mikrobenbeständigkeit | DIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10 |
Hydrolysebeständigkeit | DIN EN 50525-2-21 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | AWM STYLE 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (Kabel) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | |
| Steckverbinder | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |
| Kabel, fest verlegt | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Kabel, beweglich | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Steckverbinder | |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
| Losrüttelsicherung | vorhanden |
| Werkzeugmontage | Längsrändel |
| Steckzyklen | min. 100 |
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69 |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6 |
| Manteldurchmesser | 4,7 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
| Mantelhaftsitz | max. 50 N / 300 mm |
| Mantelfarbe | gelb (ähnlich RAL 1021) |
| Aderzahl | 5 |
| Aderquerschnitt | 0,34 mm2 |
| Adernfarbe | Ader 1: braun Ader 2: weiß Ader 3: blau Ader 4: schwarz Ader 5: nicht verwendet |
| Aderaufbau | 42 x 0,1 mm ∅ |
| Länge | L1 = 0,6 m L2 = 0,6 m |
| Kabelkurzzeichen | Li F 9Y 11Y 5 x 0,34 |
Schleppkettentauglichkeit | |
| Schleppkettenzyklen | min. 5000000 |
| Verfahrgeschwindigkeit | max. 3,3 m/s |
| Verfahrweg | max. 5 m |
| Beschleunigung | max. 5 m/s2 |
| Torsionszyklen | min. 1000000 |
| Torsionsbeanspruchung | ± 180 °/m |
Masse | 69,82 g |
Material |
LABS-Freiheit | ja |
Halogenfreiheit | ja |
Steckverbinder | |
| Schraubverbindung | Zink-Druckguss, vernickelt |
| Griffkörper | TPU, schwarz |
| Kontaktoberfläche | Au |
| Entflammbarkeit | V-2 |
Kabel | |
| Mantel | PUR auf Polyetherbasis |
| Aderisolation | PP |
| Schweißspritzerbeständigkeit | ja |
| Chemische Beständigkeit | gut |
| Ölbeständigkeit | ja |
| Kühlschmierstoff-Beständigkeit | ja |
| Mikrobenbeständigkeit | ja |
| Hydrolysebeständigkeit | ja |
| Entflammbarkeit | FT2 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27440106 |
ECLASS 12.0 | 27440106 |
ECLASS 11.0 | 27440112 |
ECLASS 10.0.1 | 27440112 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1-G-YE0,6M-PUR-A-T-V1-G
Konstruktion / Simulation:
V1-G-YE0,6M-PUR-A-T-V1-G
Zulassungen:
V1-G-YE0,6M-PUR-A-T-V1-G
Zugehörige Produkte:
V1-G-YE0,6M-PUR-A-T-V1-G
Zubehör |
|
|
|
Modularer Universalhalter für M12-T- und M12-Y-Verbindungskabelfa |