Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Y-Verbindungskabel M23-Buchse gerade 12-polig auf 2x M12-Stecker gerade A-kodiert 8-polig, 1x PVC-Kabel grau, paarverseilt, Gesamtschirm / 1x PUR-Kabel schwarz, geschirmt |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Steckverbinder 1 | ||
Anschluss | Stecker | |
Bauform | M12 | |
Ausführung | gerade | |
Verriegelung | Schraubverbindung | |
Polzahl | 8 | |
Kodierung | A-kodiert | |
Steckverbinder 2 | ||
Anschluss | Stecker | |
Bauform | M12 | |
Ausführung | gerade | |
Verriegelung | Schraubverbindung | |
Polzahl | 8 | |
Kodierung | A-kodiert | |
Steckverbinder 3 | ||
Anschluss | Buchse | |
Bauform | M23 | |
Ausführung | gerade | |
Verriegelung | Schraubverbindung | |
Polzahl | 12 | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 48 V AC / 60 V DC | |
Betriebsstrom | max. 8 A / max. 2 A je Pin | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Steckverbindung | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
Entflammbarkeit | UL 1581; DIN EN 60332-2-2 ; IEC 60332-1-2 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | ||
Steckverbinder 1 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Steckverbinder 2 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Steckverbinder 3 | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) | |
Kabel, fest verlegt | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Kabel, beweglich | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Steckverbinder 1 | ||
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm | |
Losrüttelsicherung | vorhanden | |
Werkzeugmontage | Längsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm | |
Steckzyklen | min. 100 | |
Schirmung | Schirm an Verschraubung aufgelegt | |
Schutzart | IP68 / IP69 | |
Steckverbinder 2 | ||
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm | |
Losrüttelsicherung | vorhanden | |
Werkzeugmontage | Längsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm | |
Steckzyklen | min. 100 | |
Schirmung | Schirm an Verschraubung aufgelegt | |
Schutzart | IP68 / IP69 | |
Steckverbinder 3 | ||
Werkzeugmontage | Längsrändel und Sechskantmutter SW = 24 mm | |
Schirmung | Schirm an Verschraubung aufgelegt | |
Schutzart | IP67 / IP69K | |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 | |
Manteldurchmesser | 6 mm / 6,2 mm | |
Biegeradius | > 15 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 6 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Mantelfarbe | schwarz / grau | |
Aderzahl | 8 | |
Aderquerschnitt | 0,25 mm2 / 0,14 mm2 | |
Adernfarbe | Ader 1-7: SSI BU Ader 2-2: SSI BN Ader 3-5: SSI GY Ader 4-6: SSI PK Ader 5-3: SSI GN Ader 6-4: SSI YE Ader 7-2: HTL BN Ader 8-6: HTL PK Ader 9-7: HTL BU Ader 10-4: HTL YE Ader 11-3: HTL GN Ader 12-5: HTL GY |
|
Aderaufbau | 32 x 0,1 mm ∅ / 4 x 2 x 0,14 mm2 paarverseilt , Gesamtschirm | |
Schirm | Cu-Geflecht, verzinnt | |
Länge | 0,3 m | |
Kabelkurzzeichen | Li 9Y C 11Y 8 x 0,25 / Li Y CY 4 x 2 x 0,14 | |
Masse | 149,11 g | |
Material | ||
Steckverbinder 1 | ||
Schraubverbindung | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Griffkörper | TPU, schwarz | |
Kontaktoberfläche | vergoldet (Au) | |
Entflammbarkeit | V-2 | |
Steckverbinder 2 | ||
Schraubverbindung | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Griffkörper | TPU, schwarz | |
Kontaktoberfläche | vergoldet (Au) | |
Entflammbarkeit | V-2 | |
Steckverbinder 3 | ||
Schraubverbindung | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Griffkörper | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Dichtung | NBR | |
Kontaktoberfläche | vergoldet (Au) | |
Kabel | ||
Mantel | PUR / PVC | |
Aderisolation | PP / PVC | |
Entflammbarkeit | Flammwidrig |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27440106 |
ECLASS 12.0 | 27440106 |
ECLASS 11.0 | 27440112 |
ECLASS 10.0.1 | 27440112 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 4502 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|