Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V1S-T-V1
Produktbeschreibung |
Y-Verteiler M12-Stecker 5-polig auf 2x M12-Buchse 4-polig A-kodiert |
Allgemeine Daten |
Steckverbinder 1 | |
| Anschluss | Buchse |
| Bauform | M12 |
| Ausführung | gerade |
| Verriegelung | Schraubverbindung |
| Polzahl | 4 |
| Kodierung | A-kodiert |
Steckverbinder 2 | |
| Anschluss | Buchse |
| Bauform | M12 |
| Ausführung | gerade |
| Verriegelung | Schraubverbindung |
| Polzahl | 4 |
| Kodierung | A-kodiert |
Steckverbinder 3 | |
| Anschluss | Stecker |
| Bauform | M12 |
| Ausführung | gerade |
| Verriegelung | Schraubverbindung |
| Polzahl | 5 |
| Kodierung | A-kodiert |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | max. 48 V AC / 60 V DC |
Betriebsstrom | 4 A |
Konformität |
Schutzart | EN 60529 |
Steckverbindung | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Steckverbinder | |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
| Losrüttelsicherung | vorhanden |
| Werkzeugmontage | Längsrändel |
| Steckzyklen | min. 100 |
Schutzart | IP65/IP67 |
Masse | 28 g |
Abmessungen | |
| Breite | 31 mm |
| Länge | 51 mm |
Befestigung | Befestigungsbohrung für M4-Schraube |
Material |
Steckverbinder | |
| Schraubverbindung | Zink-Druckguss, vernickelt |
| Griffkörper | TPU |
| Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Entflammbarkeit | V-2 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27440106 |
ECLASS 12.0 | 27440106 |
ECLASS 11.0 | 27440106 |
ECLASS 10.0.1 | 27440106 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 6.0 | EC002925 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1S-T-V1
Konstruktion / Simulation:
V1S-T-V1
Zugehörige Produkte:
V1S-T-V1
Zubehör von |
|
|
|
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 IO-Link-Portsfa |
|
|
|
|
EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängenfa |
|
|
|
|
PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängenfa |
|
|
|
|
PROFINET and Modbus IO-Link Master mit 4 x IO-Link Class A und 4 x IO-Link Class B Portsfa |
|
|
|
|
EtherNet/IP and Modbus IO-Link Master mith 4 x IO-Link Class A and 4 x IO-Link Class B Portsfa |
|
|
|
|
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängenfa |
|
|
|
|
Ethernet-IO-Modul mit 16 frei konfigurierbaren digitalen Ein-/Ausgängenfa |
|
|
|
|
Ethernet-IO-Modul mit 16 frei konfigurierbaren digitalen Ein-/Ausgängen und integrierter Logikfa |
|
|
|
|
Ethernet-IO-Link-Master mit PROFINET-S2-Redundanzfa |
|
|
|
|
Firmware-Variante des ICE3-8IOL-G65L-V1D mit standardmässig aktiviertem Modbusfa |
|
|
|
|
Ethernet-IO-Modul mit je 8 digitalen Ein-/Ausgängenfa |
|
|
|
|
Ethernet-IO-Modul mit je 8 digitalen Ein-/Ausgängen und dezentraler Logikfunktionfa |
|
|
|
|
Ethernet-IO-Modul mit 16 digitalen Eingängenfa |
|
|
|
|
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängenfa |
|
Zubehör |
|
|
|
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Steckaufsatz für M12fa |
|