Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Y-Verbindungskabel V1-W-OR0,3M-POC-T-V1-G

V1-W-OR0,3M-POC-T-V1-G
  • Einfache Zusammenführung von 2 Signalen auf einen M12-Steckplatz
  • Schweißperlenbeständig
  • Robotertauglich / Torsionsgeeignet
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Ozonbeständig
  • Hydrolysebeständig
  • Ölbeständig
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • Halogenfrei
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V1-W-OR0,3M-POC-T-V1-G

Produktbeschreibung
Y-Verbindungskabel M12-Stecker gerade A-kodiert 4-polig auf 2x M12-Buchse gewinkelt A-kodiert 4-polig, 2x POC-Kabel schweißperlenbeständig orange, robotertauglich, torsionsgeeignet, ölbeständig, molekular vernetzt
Allgemeine Daten
Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 3
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 48 V AC / 60 V DC
Betriebsstrommax. 4 A
Konformität
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2 , ISO 14572 , ISO 6722
HalogenfreiheitIEC 60754-2
HydrolysebeständigkeitISO 6722
ÖlbeständigkeitISO 14572
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F) für 20000 h
-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) für 3000 h
Kabel, beweglich-15 ... 120 °C (5 ... 248 °F) für 20000 h
-15 ... 150 °C (5 ... 302 °F) für 3000 h
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP67 / IP68 / IP69
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 10 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 50 N / 300 mm
Mantelfarbeorange (ähnlich RAL 2003)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Aderaufbau19 x 0,16 mm ∅
LängeL1 = 0,3 m
L2 = 0,3 m
KabelkurzzeichenLi 7Y 41X 4 x 0,34
Schleppkettentauglichkeit
Torsionszyklenmin. 300000
Torsionsbeanspruchung± 360 °/ 30 cm
Masse65 g
Material
LABS-Freiheitja
Halogenfreiheitja
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU, schwarz
KontaktoberflächeAu
EntflammbarkeitV-2
Kabel
MantelPOC
AderisolationETFE
Schweißperlenbeständigkeitja
Schweißspritzerbeständigkeitja
Ölbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja
Entflammbarkeitflammwidrig
Molekular vernetztja

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027440106
ECLASS 12.027440106
ECLASS 11.027440112
ECLASS 10.0.127440112
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC002585
ETIM 8.0EC002585
ETIM 7.0EC002585
ETIM 6.0EC002585
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1-W-OR0,3M-POC-T-V1-G

Zulassungen: V1-W-OR0,3M-POC-T-V1-G

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5230ALLPDF285 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6891ALLPDF210 KB

Zugehörige Produkte: V1-W-OR0,3M-POC-T-V1-G

Zubehör
Modularer Universalhalter für M12-T- und M12-Y-Verbindungskabelfa
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa
Steckaufsatz für M12fa
Kabelbeschriftungshülle, Halogenfreifa
Kennzeichenschild, Halogenfreifa
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa
Entriegelungsschutz für M12-Stecker, Verhindert das Trennen von Steckverbindungen ohne Werkzeugfa
Markierungsringe für M12-Steckverbinder, unterschiedliche Farbenfa