Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Y-Verteiler V31S-GR-Y-V3/V3-GR

V31S-GR-Y-V3/V3-GR
  • Einfache Zusammenführung von 2 Signalen auf einen M8-Steckplatz
  • Rastverriegelung
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Schutzart IP65
  • UL-gelistet für die USA und Kanada

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V31S-GR-Y-V3/V3-GR

Produktbeschreibung
Y-Verteiler M8-Stecker Rastverriegelung 4-polig auf 2x M8-Buchse Rastverriegelung 3-polig, UL-zugelassen
Allgemeine Daten
Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM8
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl3
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussBuchse
BauformM8
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl3
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 3
AnschlussStecker
BauformM8
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Elektrische Daten
Betriebsspannungmax. 30 V AC/DC
Betriebsstrommax. 3 A
Konformität
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2
Zulassungen und Zertifikate
UL File NumberE231213
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Steckverbinder
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP65
Masse5,13 g
Material
Steckverbinder
GriffkörperTPU, schwarz
KontaktoberflächeAu
EntflammbarkeitV-0

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027440106
ECLASS 12.027440106
ECLASS 11.027440106
ECLASS 10.0.127440106
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003558
ETIM 8.0EC002925
ETIM 7.0EC002925
ETIM 6.0EC002925
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V31S-GR-Y-V3/V3-GR

Konstruktion / Simulation: V31S-GR-Y-V3/V3-GR

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2027 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ43 KB

Zulassungen: V31S-GR-Y-V3/V3-GR

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA ULCoC E231213ALLPDF419 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5234ALLPDF108 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6894ALLPDF108 KB