Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Ventilblock Serie 5500 5500-MAN-CDUL-24VDC

5500-MAN-CDUL-24VDC
  • Zertifiziert für UL
  • Geeignet für Klasse I, II/Div. 2 für explosionsgefährdete Bereiche
  • Zertifiziert für UL CSA
  • Ventilblock kombiniert in einem Gehäuse das Magnetventil für die Spülung und das Nadelventil für die Druckhaltung
  • Geeignet für Stahl- oder Plastikschläuche
  • Montagezubehör, pneumatische Anschlüsse und Schläuche sind enthalten

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  5500-MAN-CDUL-24VDC

Produktbeschreibung
Ventilblock Serie 5500, UL-zertifiziert, 24 V DC
Allgemeine Daten
Betriebsartautomatische Spülung
Serie5500
SystemType Z Purge ; Ex pzc Purge
Gefährliche UmgebungGas oder Staub
Versorgung
Bemessungsleistung24 V DC: 5,6 W
Spannungstoleranz: +/- 10 %
Elektrische Daten
Sicherungsnennstrom500 mA
(Sicherungswert auf 5500 Auswertegerät)
Pneumatikparameter
SchutzgasversorgungInstrumentendruckluft oder Schutzgas
Druckbedingung1,4 bar (20 psi) bis 8,2 bar (120 psi)
DurchflussrateMagnetventile : Cv (Durchflusskoeffizient) = 1,4
Nadelventil : Cv (Durchflusskoeffizient) = 0,24
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartPneumatik
Eingangsport: 3/8 Zoll-Schlauchklemmverschraubung
Ausgangsport: 3/8"-Schlauchklemmverschraubung

Elektrischer Anschluss
½"-NPTF-Gewindeverbindung mit 24" (0,61 m)-Anschlussleitungen
SchutzartTyp 7 & 9
Material
Gehäuse: eloxiertes Aluminium
3/8"-Klemmringverschraubungen: 316 Edelstahl
Druckports: 3/8" NPTF
Schottverschraubung: 316 Edelstahl
Befestigungsbolzen: 1/4 - 20, 316 Edelstahl
Flachdichtung: Typ 4X mit UL-Zulassung
Masse1250 g (2,8 lb)
Abmessungensiehe Abmessungszeichnung
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
Zertifikat
TemperaturklasseT3C
Internationale Zulassungen
UL-Zulassung
cULusKlasse I Div. 2, Gruppe A-D
Klasse II Div. 2, Gruppe F+G
CSA-ZulassungKlasse I Div. 2, Gruppe A-D
Klasse II Div. 2, Gruppe F+G

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027180591
ECLASS 12.027180591
ECLASS 11.027180591
ECLASS 10.0.127291390
ECLASS 9.027291390
ECLASS 8.027291390
ECLASS 5.140050501
ETIM 9.0EC000243
ETIM 8.0EC000243
ETIM 7.0EC000243
ETIM 6.0EC000243
ETIM 5.0EC000243
UNSPSC 12.139121303

Details: 5500-MAN-CDUL-24VDC

Funktion

Das 5500-MAN-CDUL-* kombiniert in einem Ventilblock-Design ein Magnetventil für die Spülung mit einem Nadelventil zur Druckhaltung. Wenn das Ventil aktiviert ist, ist das Magnetventil geöffnet und ermöglicht eine hohe Schutzgas-Durchflussrate in das Gehäuse. Wenn das Ventil deaktiviert ist, ist der Durchfluss durch das interne Nadelventil mit Hilfe des mitgelieferten Sechskantschlüssels einstellbar. Das Magnetventil wird für die Spülung, für Leckagekompensation und für die Temperaturkontrolle über Signale durch benutzerdefinierte Punkte auf dem 5500 Auswertegerät verwendet.

Das Montagezubehör umfasst 3/8"- Schlauchklemmverschraubungen, die für den Eingangs- und Ausgangsfluss auf den Ventilblock montiert werden, 3/ 8"-Schott- Schlauchklemmverschraubungen, um den Durchfluss in das Gehäuse zu leiten und zertifizierte Dichtungsscheiben mit Bolzen, um den Ventilblock an das Gehäuse zu montieren. Es enthält auch einen 3/8"-Polyethylenschlauch von 1 Meter Länge mit 3/8"- Versteifungseinsätzen für den Polyethylenschlauch, die das Verbinden des Kunststoffschlauchs mit der Klemmverschraubung ermöglicht, ohne dass der Schlauch zusammenklappt.

Beachten Sie die Bestellbezeichnungserklärung zur Auswahl des geeigneten Ventilblocks für NEC-, ATEX- und IECEx- Anwendungen.

Das Ventilsystem 5500 arbeitet mit dem Auswertegerät 5500 und den Druckwächtern EPV-5500. Das System 5500 verfügt über UL-Zertifizierung für Klasse/Division-Installation.

Informationsmaterial: 5500-MAN-CDUL-24VDC

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktinformation - Bebco EPS® Überdruckkapselungssystem der Serie 7500 Typ Z/Ex pzcGERPDF688 KB

Konstruktion / Simulation: 5500-MAN-CDUL-24VDC

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
DWG and STP files for the Purge 5500 Versa Valve / CAD 2-DALLZIP1510 KB

Zulassungen: 5500-MAN-CDUL-24VDC

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA ULE37068ALLLINK---

Zugehörige Produkte: 5500-MAN-CDUL-24VDC

Zubehör von
Sie müssen mit dieser Steuereinheit einen Druckwächter EPV-7500-* erwerben.pa
Sie müssen mit dieser Steuereinheit einen Druckwächter EPV-7500-* erwerben.pa
Sie müssen mit dieser Steuereinheit einen Druckwächter EPV-7500-* erwerben.pa
Sie müssen mit dieser Steuereinheit einen Druckwächter EPV-7500-* erwerben.pa
Überdruckkapselungs-Steuereinheit Bebco EPS Serie 5500 Typ Z und Ex pzcpa
Spezifikationen
In UL-zertifizierter Installation verwendeter Ventilblockpa
Bebco EPS® Überdruckkapselungssysteme

Lernen Sie die intelligente Methode für den Schutz elektrischer Komponenten in explosionsgefährdeten Bereichen kennen und konfigurieren Sie Ihr individuelles Überdruckkapselungssytem!

Mit unserer interaktiven App simulieren Sie Schritt für Schritt die Programmierung Ihres Überdruckkapselungssystems. Jetzt kostenlos für iOS oder Android herunterladen!

Ex p Überdruckkapselungssystem

Entdecken Sie die neue Serie 5500. Diese kompakten Überdruckkapselungssysteme bieten vollautomatischen Explosionsschutz.