Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Anwendungsbereich | ||
---|---|---|
Beschreibung | induktiver Sensor mit Schaltkugel, aufschwimmend schließend, Schließer | |
Arbeitsweise und Systemaufbau | ||
Messeinrichtung | Ein Messsystem besteht aus einem Schwimmschalter LFL1-**-Z* und einer in Reihe geschalteten Last | |
Hilfsenergie | ||
Versorgungsspannung | 6 ... 60 V DC | |
Stromaufnahme | 4 ... 100 mA | |
Einsatzbedingungen | ||
Einbaubedingungen | ||
Einbauhinweise | Einsatzbereich und Mindestlänge des Kabels zwischen Befestigung und Schwimmkörper: ≥ 100 mm, bevorzugt für Kraftstoffe, Heizöle, ölhaltige Flüssigkeiten Montage/Befestigung: - Der Schwimmschalter wird entweder von außen seitlich mittels Stopfbuchsverschraubung ≥ G1A in den Behälter eingeführt oder - mittels Beschwerungsgewicht oder Gestänge (z. B. Schwimmschalterkombination) von oben montiert. Der Drehpunkt des Kabels muss dabei immer waagerecht liegen. |
|
Prozessbedingungen | ||
Prozesstemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Prozessdruck (statischer Druck) | ≤ 3 bar (43,5 psi) bei 20 °C (68 °F) | |
Dichte | ≥ 0,8 g/cm3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP68 | |
Konstruktiver Aufbau | ||
Material | Schwimmkörper: PP (Polypropylen) Kabel: PUR, hochflexibel (2 x 0,50 mm2) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27200510 |
ECLASS 12.0 | 27200510 |
ECLASS 11.0 | 27200510 |
ECLASS 10.0.1 | 27200510 |
ECLASS 9.0 | 27200510 |
ECLASS 8.0 | 27200510 |
ECLASS 5.1 | 27200510 |
ETIM 9.0 | EC011178 |
ETIM 8.0 | EC011178 |
ETIM 7.0 | EC011178 |
ETIM 6.0 | EC001447 |
ETIM 5.0 | EC001447 |
UNSPSC 12.1 | 41111950 |