Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Schwimmschalter LFL1-BK-Z0-PUR5-EMS

LFL1-BK-Z0-PUR5-EMS
  • Schaltelement: Schwimmschalter mit Initiator, quecksilberfrei
  • Elektrische Anschlüsse 2-Leiter, 6 V DC ... 60 V DC
  • Grenzwerterfassung für Flüssigkeiten
  • Kugelform: großer Auftrieb

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LFL1-BK-Z0-PUR5-EMS

Anwendungsbereich
Beschreibunginduktiver Sensor mit Schaltkugel, aufschwimmend schließend, Schließer
Arbeitsweise und Systemaufbau
MesseinrichtungEin Messsystem besteht aus einem Schwimmschalter LFL1-**-Z* und einer in Reihe geschalteten Last
Hilfsenergie
Versorgungsspannung6 ... 60 V DC
Stromaufnahme4 ... 100 mA
Einsatzbedingungen
Einbaubedingungen
EinbauhinweiseEinsatzbereich und Mindestlänge des Kabels zwischen Befestigung und Schwimmkörper:
≥ 100 mm, bevorzugt für Kraftstoffe, Heizöle, ölhaltige Flüssigkeiten
Montage/Befestigung:
Der Schwimmschalter wird mittels Beschwerungsgewicht oder Gestänge (z. B. Schwimmschalterkombination) von oben montiert.
Der Drehpunkt des Kabels muss dabei immer waagerecht liegen.
Prozessbedingungen
Prozesstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Prozessdruck (statischer Druck)≤ 2 bar (29 psi) bei 20 °C (68 °F)
Dichte≥ 0,6 g/cm3
Mechanische Daten
SchutzartIP68
Konstruktiver Aufbau
MaterialSchwimmkörper: PP (Polypropylen)
Kabel: PUR, hochflexibel (2 x 0,50 mm2)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027200510
ECLASS 12.027200510
ECLASS 11.027200510
ECLASS 10.0.127200510
ECLASS 9.027200510
ECLASS 8.027200510
ECLASS 5.127200510
ETIM 9.0EC011178
ETIM 8.0EC011178
ETIM 7.0EC011178
ETIM 6.0EC001447
ETIM 5.0EC001447
UNSPSC 12.141111950

Details: LFL1-BK-Z0-PUR5-EMS