Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Vibrationsgrenzwertschalter |
Anwendungsbereich | ||
---|---|---|
Funktionsprinzip | Die Schwinggabel wird durch einen piezoelektrischen Antrieb auf ihre Resonanzfrequenz angeregt. Wird die Schwinggabel von Flüssigkeit bedeckt, ändert sich dadurch diese Frequenz. Die Elektronik überwacht die Resonanzfrequenz und zeigt an, ob die Schwinggabel frei schwingt oder von Flüssigkeit bedeckt ist. | |
Eingangskenngrößen | ||
Messgröße | Dichte | |
Messbereich | min. 0,7 g/cm3, andere Dichteeinstellungen (z. B. 0,5 g/cm3) auf Anfrage | |
Ausgangskenngrößen | ||
Sicherheitsschaltung | Minimum-/Maximum-Ruhestromsicherheit Der Grenzwertschalter kann auf zwei Einsatzarten angeschlossen werden. Mit der Wahl der passenden Einsatzart wird sichergestellt, dass der Grenzwertschalter auch im Störungsfall sicherheitsgerichtet schaltet (z. B. bei Unterbrechung der Versorgungsleitung). MAX = Maximum-Sicherheit: Das Gerät hält den elektronischen Schalter geschlossen, solange der Flüssigkeitsstand unterhalb der Gabel liegt. Beispielanwendung: Überfüllsicherung MIN = Minimum-Sicherheit: Das Gerät hält den elektronischen Schalter geschlossen, solange die Gabel in Flüssigkeit eingetaucht ist. Beispielanwendung: Trockenlaufschutz für Pumpen Bei Erreichen des Grenzstands, bei Störungen und bei Stromausfall öffnet der elektronische Schalter. |
|
Hilfsenergie | ||
Elektrischer Anschluss | Dieses Gerät kann an jede elektrische Folgeschaltung angeschlossen werden, sofern diese die elektrischen Anschlusswerte des Schaltelementes einhält. Gerätestecker M12 x 1 |
|
Versorgungsspannung | 10 ... 35 V DC | |
Leistungsaufnahme | < 825 mW | |
Stromaufnahme | < 15 mA | |
Restwelligkeit | 5 V ss bei 0 ... 400 Hz | |
Messgenauigkeit | ||
Referenzbedingungen | Umgebungstemperatur: 23 °C (296 K), Prozessdruck: 1 bar, Medium: Wasser, Mediendichte: 1, Mediumstemperatur: 23 °C (296 K), Einbau von oben/vertikal, Dichteeinstellung: > 0,7 g/cm3 |
|
Messwertauflösung | < 0,5 mm | |
Messfrequenz | ca. 1100 Hz in Luft | |
Messabweichung | 13 mm ± 1 mm | |
Wiederholbarkeit | ± 0,5 mm | |
Hysterese | 3 mm ± 0,5 mm | |
Einfluss der Umgebungstemperatur | vernachlässigbar | |
Einfluss der Messstofftemperatur | -29,6 x 10-3 mm/K | |
Einfluss des Messstoffdruckes | -55,2 x 10-3 mm/bar | |
Schaltzeit | beim Bedecken des Sensors ca. 0,5 s, beim Freiwerden des Sensors ca. 1,0 s andere Schaltzeiten auf Anfrage |
|
Einschwingzeit | < 2 s | |
Einsatzbedingungen | ||
Einbaubedingungen | ||
Einbaulage | siehe Abschnitt Einbaulage | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Umgebungstemperaturgrenze | Derating ab 80 °C (353 K) Prozesstemperatur: Reduzierung auf max. 50 °C (323 K) Umgebung Derating ab 80 °C (353 K) Prozesstemperatur: Reduzierung auf max. 150 mA Schaltvermögen |
|
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Überspannungsschutz | Überspannungskategorie III | |
Prozessbedingungen | ||
Messstofftemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) , siehe Umgebungstemperaturgrenze | |
Prozessdruck (statischer Druck) | -1 ... 40 bar (-14,5 ... 580,2 psi) | |
Aggregatzustand | flüssig | |
Dichte | min. 0,7 g/cm3 , andere Dichteeinstellung auf Anfrage | |
Viskosität | max. 10000 mm2/s (10000 cSt) | |
Gasanteil | stehendes Mineralwasser | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP66 / IP67 | |
Konstruktiver Aufbau | ||
Masse | 210 g | |
Material | Schwinggabel, Prozessanschluss und Gehäuse: Edelstahl 1.4435/316L Anschluss: PSU |
|
Oberflächengüte | Ra < 3,2 µm/80 grit | |
Prozessanschluss | Gewinde G1/2 nach ISO 228 Edelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A) |
|
Elektrischer Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig | |
Anzeige- und Bedienoberfläche | ||
Anzeigeelemente | Die Leuchtanzeige befindet sich an der Anschlussseite. grüne LED: Anzeige der Betriebsbereitschaft rote LED: Fehleranzeige, Anzeige der Einsatzart |
|
Funktionstest | Funktionstest mit Testmagnet: Testmagnet an die Markierung auf dem Typenschild halten. Beim Test wird der aktuelle Zustand des elektronischen Schalters umgekehrt. |
|
Zertifikate und Zulassungen | ||
Anwendungsbereich | Die Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung muss am Ort der Verwendung des Gerätes vorliegen. Sie kann zusammen mit der technischen Beschreibung und dem Zertifikat abgerufen werden. | |
Überfüllsicherung | Z-65.11-314 (Überfüllsicherung nach WHG) Z-65.40-315 (Leckageerkennungssystem nach WHG) |
|
Allgemeine Informationen | ||
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 89/336/EWG (EMV) | Störaussendung nach EN 61326, Betriebsmittel der Klasse B Störfestigkeit nach EN 61326, Anhang A (Industriebereich) |
|
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | EN 60529 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-64 | |
Schock- und Stoßfestigkeit | EN 60068-2-27 , 30 g | |
Ergänzende Dokumentation | siehe www.pepperl-fuchs.com | |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27200518 |
ECLASS 12.0 | 27200518 |
ECLASS 11.0 | 27200518 |
ECLASS 10.0.1 | 27200518 |
ECLASS 9.0 | 27200589 |
ECLASS 8.0 | 27200589 |
ECLASS 5.1 | 27200589 |
ETIM 9.0 | EC001447 |
ETIM 8.0 | EC001447 |
ETIM 7.0 | EC001447 |
ETIM 6.0 | EC001447 |
ETIM 5.0 | EC001447 |
UNSPSC 12.1 | 41111950 |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
TI364O, Technische Information LVL-A* | GER | 349 KB | |
Kurzanleitungen | |||
KA213O, brief instructions LVL-A / KA213O, Kurzanleitung LVL-A | ALL | 1685 KB | |
Operating instructions KA 141O, Weld-in adapter G1A (Z101) / Betriebsanleitung KA 141O, Einschweißadapter G1A (Z101) | ALL | 113 KB |