Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt LVL-A7-BG1A-E5V1-CG-EMS
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Vibrationsgrenzwertschalter LVL-A5-G1S-E5V1-WH-EMS

LVL-A5-G1S-E5V1-WH-EMS
  • Füllstandgrenzschalter für Flüssigkeiten
  • Prozessanschluss G1/2
  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Testmöglichkeit von außen durch Testmagnet
  • Gut sichtbare Status-LEDs

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LVL-A5-G1S-E5V1-WH-EMS

Produktbeschreibung
Vibrationsgrenzwertschalter
Anwendungsbereich
FunktionsprinzipDie Schwinggabel wird durch einen piezoelektrischen Antrieb auf ihre Resonanzfrequenz angeregt. Wird die Schwinggabel von Flüssigkeit bedeckt, ändert sich dadurch diese Frequenz. Die Elektronik überwacht die Resonanzfrequenz und zeigt an, ob die Schwinggabel frei schwingt oder von Flüssigkeit bedeckt ist.
Eingangskenngrößen
MessgrößeDichte
Messbereichmin. 0,7 g/cm3, andere Dichteeinstellungen (z. B. 0,5 g/cm3) auf Anfrage
Ausgangskenngrößen
SicherheitsschaltungMinimum-/Maximum-Ruhestromsicherheit
Der Grenzwertschalter kann auf zwei Einsatzarten angeschlossen werden. Mit der Wahl der passenden Einsatzart wird sichergestellt, dass der Grenzwertschalter auch im Störungsfall sicherheitsgerichtet schaltet (z. B. bei Unterbrechung der Versorgungsleitung).
MAX = Maximum-Sicherheit:
Das Gerät hält den elektronischen Schalter geschlossen, solange der Flüssigkeitsstand unterhalb der Gabel liegt.
Beispielanwendung: Überfüllsicherung

MIN = Minimum-Sicherheit:
Das Gerät hält den elektronischen Schalter geschlossen, solange die Gabel in Flüssigkeit eingetaucht ist.
Beispielanwendung: Trockenlaufschutz für Pumpen

Bei Erreichen des Grenzstands, bei Störungen und bei Stromausfall öffnet der elektronische Schalter.
Hilfsenergie
Elektrischer AnschlussDieses Gerät kann an jede elektrische Folgeschaltung angeschlossen werden, sofern diese die elektrischen Anschlusswerte des Schaltelementes einhält.
Gerätestecker M12 x 1
Versorgungsspannung10 ... 35 V DC
Leistungsaufnahme< 825 mW
Stromaufnahme< 15 mA
Restwelligkeit5 V ss bei 0 ... 400 Hz
Messgenauigkeit
ReferenzbedingungenUmgebungstemperatur: 23 °C (296 K), Prozessdruck: 1 bar, Medium: Wasser, Mediendichte: 1,
Mediumstemperatur: 23 °C (296 K), Einbau von oben/vertikal, Dichteeinstellung: > 0,7 g/cm3
Messwertauflösung< 0,5 mm
Messfrequenzca. 1100 Hz in Luft
Messabweichung13 mm ± 1 mm
Wiederholbarkeit± 0,5 mm
Hysterese3 mm ± 0,5 mm
Einfluss der Umgebungstemperaturvernachlässigbar
Einfluss der Messstofftemperatur-29,6 x 10-3 mm/K
Einfluss des Messstoffdruckes-55,2 x 10-3 mm/bar
Schaltzeitbeim Bedecken des Sensors ca. 0,5 s, beim Freiwerden des Sensors ca. 1,0 s
andere Schaltzeiten auf Anfrage
Einschwingzeit< 2 s
Einsatzbedingungen
Einbaubedingungen
Einbaulagesiehe Abschnitt Einbaulage
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
UmgebungstemperaturgrenzeDerating ab 90 °C (363 K) Prozesstemperatur: Reduzierung auf max. 50 °C (323 K) Umgebung
Derating ab 90 °C (363 K) Prozesstemperatur: Reduzierung auf max. 150 mA Schaltvermögen
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
ÜberspannungsschutzÜberspannungskategorie III
Prozessbedingungen
Messstofftemperatur-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) , siehe Umgebungstemperaturgrenze
Prozessdruck (statischer Druck)-1 ... 40 bar (-14,5 ... 580,2 psi)
Aggregatzustandflüssig
Dichtemin. 0,7 g/cm3 , andere Dichteeinstellung auf Anfrage
Viskositätmax. 10000 mm2/s (10000 cSt)
Gasanteilstehendes Mineralwasser
Mechanische Daten
SchutzartIP66 / IP67
Konstruktiver Aufbau
Masse270 g
MaterialSchwinggabel, Prozessanschluss und Gehäuse: Edelstahl 1.4435/316L
Anschluss: PSU
OberflächengüteRa < 3,2 µm/80 grit
ProzessanschlussGewinde G1/2 nach ISO 228
Edelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)
Elektrischer AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Anzeige- und Bedienoberfläche
AnzeigeelementeDie Leuchtanzeige befindet sich an der Anschlussseite.
grüne LED: Anzeige der Betriebsbereitschaft
rote LED: Fehleranzeige, Anzeige der Einsatzart
FunktionstestFunktionstest mit Testmagnet:
Testmagnet an die Markierung auf dem Typenschild halten. Beim Test wird der aktuelle Zustand des elektronischen Schalters umgekehrt.
Zertifikate und Zulassungen
AnwendungsbereichDie Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung muss am Ort der Verwendung des Gerätes vorliegen. Sie kann zusammen mit der technischen Beschreibung und dem Zertifikat abgerufen werden.
ÜberfüllsicherungZ-65.11-314 (Überfüllsicherung nach WHG)
Z-65.40-315 (Leckageerkennungssystem nach WHG)
Allgemeine Informationen
Richtlinienkonformität
Richtlinie 89/336/EWG (EMV)Störaussendung nach EN 61326, Betriebsmittel der Klasse B
Störfestigkeit nach EN 61326, Anhang A (Industriebereich)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartEN 60529
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-64
Schock- und StoßfestigkeitEN 60068-2-27 , 30 g
Ergänzende Dokumentationsiehe www.pepperl-fuchs.com
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027200518
ECLASS 12.027200518
ECLASS 11.027200518
ECLASS 10.0.127200518
ECLASS 9.027200589
ECLASS 8.027200589
ECLASS 5.127200589
ETIM 9.0EC001447
ETIM 8.0EC001447
ETIM 7.0EC001447
ETIM 6.0EC001447
ETIM 5.0EC001447
UNSPSC 12.141111950

Details: LVL-A5-G1S-E5V1-WH-EMS

Produktdokumentation: LVL-A5-G1S-E5V1-WH-EMS

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
TI364O, Technische Information LVL-A*GERPDF349 KB
Kurzanleitungen
KA213O, brief instructions LVL-A / KA213O, Kurzanleitung LVL-AALLPDF1685 KB
Operating instructions KA 141O, Weld-in adapter G1A (Z101) / Betriebsanleitung KA 141O, Einschweißadapter G1A (Z101)ALLPDF113 KB