Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt LVL-A7-BG4B-E5PU-CG-EMS
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Vibrationsgrenzwertschalter LVL-T1-G3S-E5PG-NA-EMS

LVL-T1-G3S-E5PG-NA-EMS
  • Füllstandgrenzschalter für Flüssigkeiten
  • Prozessanschluss G1A
  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Testmöglichkeit von außen durch Testmagnet
  • Durch kompakte Bauweise direkt an Kleinschütz, Magnetventil oder speicherprogrammierbarer Steuerung (SPS) anschließbar
  • Gut sichtbare Status-LEDs

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LVL-T1-G3S-E5PG-NA-EMS

Anwendungsbereich
BeschreibungFüllstandgrenzschalter zum Einsatz in Lagertanks, Rührwerksbehältern und Rohrleitungen mit Flüssigkeiten
Hilfsenergie
Elektrischer AnschlussAusgang E5:
Bevorzugt in Verbindung mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS). Positives Signal am Schaltausgang des Sensors (PNP).

Die Sicherheitsschaltung ergibt sich durch den Anschluss.
Versorgungsspannung10 ... 55 V DC
Stromaufnahme< 15 mA
Messgenauigkeit
Hystereseca. 4 mm bei senkrechtem Einbau
Einsatzbedingungen
Einbaubedingungen
Einbaulagebeliebig , siehe Abschnitt Einbaulage
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Prozessbedingungen
Messstofftemperatur-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
Prozessdruck (statischer Druck)-1 ... 40 bar (-14,5 ... 580,2 psi)
Dichtemin. 0,7 g/cm3
Viskositätmax. 10000 mm2/s (10000 cSt)
Mechanische Daten
SchutzartIP65/IP67 mit Stecker (Kabelverschraubung PG11)
Konstruktiver Aufbau
Masseca. 450 g
MaterialProzessanschluss und Schwinggabel: Edelstahl 1.4571/316Ti
Gehäuse: Edelstahl 1.4404/316L
Gehäusedeckel: PPSU
Stecker: PA
Steckerdichtung: Elastomer
Flachdichtungsring für Prozessanschluss G1A: Elastomer-Faser, asbestfrei, beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Dampf, schwache Säuren und Laugen

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027200518
ECLASS 12.027200518
ECLASS 11.027200518
ECLASS 10.0.127200518
ECLASS 9.027200589
ECLASS 8.027200589
ECLASS 5.127200589
ETIM 9.0EC001447
ETIM 8.0EC001447
ETIM 7.0EC001447
ETIM 6.0EC001447
ETIM 5.0EC001447
UNSPSC 12.141111950

Details: LVL-T1-G3S-E5PG-NA-EMS

Produktdokumentation: LVL-T1-G3S-E5PG-NA-EMS

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
KA035O, brief instructions LVL-T1 / KA035O Kurzanleitung LVL-T1ALLPDF322 KB