Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Ventilstecker Form C (Ind), Z-Diode LED 2-polig+PE, PVC-Kabel schwarz |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Steckverbinder 1 | ||
Anschluss | Ventilstecker Industrie | |
Bauform | Form C | |
Ausführung | gewinkelt | |
Verriegelung | Schraubverbindung | |
Polzahl | 2 + PE | |
Steckverbinder 2 | ||
Anschluss | freies Leitungsende | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED gelb | Betriebsanzeige | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 V AC/DC | |
Betriebsstrom | max. 4 A | |
Entstörung | Zener-Diode | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Steckverbindung | Ventilstecker : DIN EN 175301-803 | |
Entflammbarkeit | DIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | ||
Steckverbinder | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Kabel, fest verlegt | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Kabel, beweglich | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Steckverbinder | ||
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm | |
Werkzeugmontage | Schraube M3 x 29 | |
Steckzyklen | min. 100 | |
Schutzart | IP65 / IP67 | |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 | |
Manteldurchmesser | 4,8 mm | |
Biegeradius | > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt | |
Mantelfarbe | schwarz (ähnlich RAL 9005) | |
Aderzahl | 3 | |
Aderquerschnitt | 0,5 mm2 | |
Adernfarbe | Ader 1: schwarz 1 Ader 2: schwarz 2 Ader 3: grün/gelb |
|
Aderaufbau | 16 x 0,2 mm ∅ | |
Länge | 10 m | |
Kabelkurzzeichen | Li YY 3 x 0,50 | |
Masse | 348 g | |
Material | ||
Steckverbinder | ||
Griffkörper | TPU, schwarz | |
Dichtung | TPU , angespritzt | |
Kontaktoberfläche | Sn | |
Entflammbarkeit | V-0 | |
Kabel | ||
Mantel | PVC | |
Aderisolation | PVC | |
Ölbeständigkeit | gut | |
Entflammbarkeit | V-0 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060312 |
ECLASS 12.0 | 27060312 |
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1185 KB |