Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VMBI-2+P-1M-PUR-V1-W
Produktbeschreibung |
Ventilstecker, Form B (Ind), 2+PE, PUR-Kabel |
Allgemeine Daten |
Polzahl | 2 + PE |
Anschluss 1 | Ventilstecker Industrie |
Bauform 1 | gewinkelt |
Anschluss 2 | Stecker |
Bauform 2 | gewinkelt |
Gewinde 2 | M12 |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 250 V AC/DC |
Prüfspannung | 2000 V |
Betriebsstrom | max. 7 A bei 40 °C |
Durchgangswiderstand | < 10 mΩ |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Kabel: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Ventilstecker Form B (Ind) |
Material | |
| Kontakte | CuZn ; CuSn |
| Griffkörper | PUR |
| Kabel | PUR |
| Aderisolation | PVC |
Kabel | |
| Manteldurchmesser | ∅ 5,7 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt |
| Farbe | schwarz |
| Adern | (2 + 1) x 0,5 mm2 |
| Leiteraufbau | 16 x 0,2 mm ∅ |
| Länge | 1 m |
Masse | 57,8 g |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060312 |
ECLASS 12.0 | 27060312 |
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
VMBI-2+P-1M-PUR-V1-W
Konstruktion / Simulation:
VMBI-2+P-1M-PUR-V1-W