Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Ventilstecker, Form B, 2+PE, Z-Diode, PUR-Kabel |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 2 + PE | |
Anschluss 1 | Ventilstecker Industrie | |
Bauform 1 | gewinkelt | |
Anschluss 2 | freies Leitungsende | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED gelb | Funktionsanzeige | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 V AC/DC | |
Betriebsstrom | max. 4 A | |
Durchgangswiderstand | < 5 mΩ | |
Entstörung | Zener-Diode | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cURus AWM 20549 (Kabel) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | Griffkörper: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) Kabel, beweglich: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 / IP67 | |
Anschluss | Ventilstecker Form B (Ind) | |
Material | ||
Kontakte | CuSn | |
Kontaktoberfläche | Sn | |
Griffkörper | TPU, schwarz | |
Kabel | PUR | |
Aderisolation | PP | |
Kabel | ||
Manteldurchmesser | ∅ 4,5 mm | |
Biegeradius | > 50 mm > 22,5 mm, fest verlegt |
|
Farbe | schwarzgrau (RAL 7021) | |
Adern | (2 + 1) x 0,5 mm2 ; 20 AWG | |
Leiteraufbau | 28 x 0,15 mm ∅ | |
Länge | 2,5 m | |
Masse | 99,2 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060312 |
ECLASS 12.0 | 27060312 |
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |