Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Reflektor REF-C85AF

REF-C85AF
  • Antibeschlag-Beschichtung
  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  REF-C85AF

Produktbeschreibung
Reflektor, rund ø 82 mm, Befestigungsbohrung mittig
Allgemeine Daten
Bauformrund
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
MaterialPMMA
AbmessungenDurchmesser: 82 mm
Durchmesser82 mm
BefestigungBefestigungsbohrung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273601
ECLASS 12.027273601
ECLASS 11.027273601
ECLASS 10.0.127273601
ECLASS 9.027273601
ECLASS 8.027279203
ECLASS 5.127279203
ETIM 9.0EC002467
ETIM 8.0EC002467
ETIM 7.0EC002467
ETIM 6.0EC002467
ETIM 5.0EC002467
UNSPSC 12.139111818

Details: REF-C85AF

Funktion

Durch eine Oberflächenbeschichtung wird ein Beschlagen der Reflektoren verhindert. Ein Beschlagen findet dann statt, wenn sich Feuchtigkeit auf die Oberfläche niederschlägt. Es bilden sich feine, mikroskopisch kleine Wassertröpfchen. Dieser Effekt tritt besonders in Bereichen wechselnder Temperaturen auf, wie es bei Toranlagen, Türen in Bussen und Straßenbahnen im Winter und in Kühlhäusern vorkommen kann.

Die Oberfläche der Antibeschlag Reflektoren sind so gestaltet, dass bei Feuchtigkeit eine Benetzung stattfindet und somit die Tröpfchenbildung verhindert wird. Werden die Reflektoren in sehr kalten Bereichen unter 0 °C wie z. B in Kühlhäusern eingesetzt, kann es nun vorkommen, dass das Beschlagen durch den Kontakt mit warmer Luft verhindert wird, die mit Wasser benetzte Oberfläche des Reflektors aber vereist und die Funktion des Reflektors nicht mehr gewährleistet ist.

Daher ist es sinnvoll, vor dem Einsatz dieser Reflektoren zu prüfen, ob die Gefahr der Vereisung gegeben ist. Sollte dies der Fall sein, können alternativ beheizbare Reflektoren eingesetzt werden.

Konstruktion / Simulation: REF-C85AF

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP31 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zugehörige Produkte: REF-C85AF

Zubehör
Haltewinkelfa