Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

FOUNDATION Fieldbus Modular I/O FF MIO

FF MIO
  • Für 20 analoge oder 40 binäre Kanäle
  • Sensoren in Zone 0/Div. 1 (abhängig von Modul-Bestückung)
  • Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich
  • HART-Kommunikation über Servicebus
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1
  • Konfigurieren im Leitsystem
  • Nicht-flüchtiger Speicher für Konfigurations- und Parametereinstellungen
  • Schneller Kommunikationsaufbau
  • Kontinuierliche Eigenüberwachung
  • Steuert Ausgänge im Fehlerfall in die sichere Lage
  • Modul unter Spannung austauschbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  FF MIO

Versorgung
AnschlussBackplane LB9035A
Bemessungsspannung24 V DC
Leistungsaufnahmemax. 39 W , verfügbare Ausgangsleistung für Zone-2-Anwendungen 5 W (5V), 20 W (12V), sonst 5 W (5V), 35 W (12V)
Hilfsenergie24 V DC
Trunkbelastung 10 mA gemäß FF-Standard.
Redundanznein
Feldbusanschaltung
FOUNDATION Fieldbus
AnschlussSchraubstecker auf dem Backplane
Baudrate31,25 kBit/s , MBP
ProtokollH1 nach IEC 1158-2
Stationsanschlussdirekt am Trunk oder über Schutzbaustein
Anzahl Stationen pro Buslinie1 oder 2, je nach gewünschter Ansprechzeit
Anzahl Kanäle pro Stationmax. 20 analog, oder max. 40 binär
Buslängemax. 1900 m
(Maximale Summe aller Trunk- und Spurlängen)
Spurlängemax. 120 m
(abhängig von der Anzahl der Feldgeräte. Modular I/O-Station = 1 Feldgerät)
Adresszuweisungüber Leitsystem (Software)
Redundanznein
Anzeigen/Einstellungen
LED-AnzeigeBuskoppler LB8110*:
LED grün (Stromversorgung): an = Betrieb, schnelles Blinken = Kaltstart
LED rot (Sammelalarm): an = interner Fehler, blinkend = kein Feldbus
LED gelb (Betriebsmodus): blinkend = aktiv
Stromversorgung LB9006C:
LED grün (Stromversorgung): erlischt bei Ausfall der 24  V oder 12 V oder 5 V
E/A-Module (entnehmen Sie die Bestellbezeichnung der Tabelle mit kompatiblen Modulen):
Power-LED grün: Versorgung
Diagnose-LED rot: Modulfehler, rot blinkend: Kommunikationsfehler
Status-LED rot: Leitungsfehler
Status-LED gelb: Signal (Live-Zero-Status)
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1
Konformität
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Abmessungen275 x 127 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ZertifikatPF 08 CERT 1234 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex nA IIC T4
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0 , EN 60079-15
Allgemeine Informationen
SysteminformationenZur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Zone 2, Zone 22 oder Div. 2) ist ein geeignetes Umgehäuse erforderlich.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210119
ECLASS 12.027210119
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 9.0EC001598
ETIM 8.0EC001598
ETIM 7.0EC001598
ETIM 6.0EC001598
ETIM 5.0EC001598
UNSPSC 12.139121008

Details: FF MIO

Funktion

FF Modular I/O verbindet konventionelle Feldsignale mit FOUNDATION Fieldbus H1. Es nutzt etablierte, zuverlässige Hardware und verwendet standardisierte FF-Multifunktionsblöcke. Es unterstützt NAMUR- oder Schalteingänge sowie Magnetventilausgänge, Temperatursignale oder Speisekreise für 2- oder 4-Leiter-Transmitter, Proportionalventile und Positioner. Im Gegensatz zu rein digital arbeitenden Eingangsgeräten kombiniert das FF Modular I/O analoge und binäre E/A in einem Gerät.

Der modulare Ansatz ermöglicht eine sehr kompakte Lösung, die bis zu 40 binäre, oder 20 analoge, oder eine beliebige Kombination aus analogen und binären Ein- und Ausgängen bietet. Vor Ort wird das FF Modular I/O in der Nähe der Instrumentierung installiert. Das Feldbuskabel dient als Datenübertragungsleitung. Eine Auswahl von Gehäusematerialien und Zubehör ermöglicht die Installation in Zone 2, Zone 22, Div. 2 oder im sicheren Bereich.

Produktdokumentation: FF MIO

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Hardwarehandbuch LB-Remote-I/O-SystemGERPDF5386 KB

Zugehörige Produkte: FF MIO

Zubehör
Geräte-DTM, Für Remote-I/O-Systeme, Frame-Applikation, wie z. B. PACTware, muss separat installiert werdenpa