Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Multi-Input/Output R8D0-MIO-EX12.FF.2

FieldConnex® Fieldbus
R8D0-MIO-EX12.FF.2
  • Für diskrete Eingänge und Ausgänge
  • Montage in Zone 1/Div. 1, eigensicher
  • Sensoren in Zone 0/Div. 1
  • Verbindung zum Feldbus nach FISCO oder Entity
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1
  • Integration in PLS durch Gerätebeschreibung und Funktionsbausteine
  • Überwacht Sensorzustand
  • Abziehbare Klemmen
  • Power, Com, Diagnose und Error LEDs
  • Prüfabgriffe zur einfachen Fehlersuche

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  R8D0-MIO-EX12.FF.2

Produktbeschreibung
Multi-Input/Output für binäre Signale, Modul für Hutschienenmontage
Allgemeine Daten
Ausführung / MontageSchaltschrankinstallation
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 1 / Div. 1
Feldbusanschaltung
FeldbustypFOUNDATION Fieldbus
Physical Layer-ProfilProfil-Typ 511 (FISCO), Profil-Typ 111 (Entity)
ITK-Version6.1.1
ImplementierungResource-Block 1x RS
Function-Block 4x DO, 12x DI, 1x AI, 2x MDI, 1x MDO
Transducer-Block 4x TB
FDE (Fault Disconnect Equipment)6,7 mA
Polaritätnicht polaritätsensitiv
Bemessungsspannung9 ... 32 V
Bemessungsstrommax. 23 mA
Anzeigen/Bedienelemente
LED PWRgrün: an, Busspannung vorhanden
LED COM ERRrot dauerleuchtend: Hardwarefehler; rot blinkend: keine Busaktivität oder Busfehler; aus: kein Fehler
LED CHANNEL ERRORrot blinkend: Leitungsbruch/Kurzschluss; aus: kein Fehler
DIP-SchalterAdresseinstellung , Schreibschutz , Simulation
Analogeingang
Anzahl der Eingänge1
EingangstypFrequenz-Eingang / Zählereingang , Kanal 1
Genauigkeit0,5 % vom Messwert
Schaltfrequenzmin. 0,1 Hz max. 5 kHz
Pulsdauermin. 80 µs
Speisespannung5 V
Versorgungsstrom5 mA
LeitungsfehlerüberwachungLeitungsunterbrechung , Kurzschluss (nicht bei Betriebsart Zähler)
Binäreingang
Anzahl der Eingänge12
EingangstypSensoreingang , Kanäle 1, 4, 7, 10 Multiplex , Zyklus einstellbar
Speisespannung6,6 V
Versorgungsstrom5 mA
LeitungsfehlerüberwachungLeitungsunterbrechung , Kurzschluss
EingangstypSensoreingang , Kanäle 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 Multiplex , Zyklus fest
Speisespannung5 V
Versorgungsstrom5 mA
Bereitschaftsverzug2 ms
LeitungsfehlerüberwachungLeitungsunterbrechung , Kurzschluss
Binärausgang
Anzahl der Ausgänge4
AusgangsartSchwachstromventil , Kanäle 1, 4, 7, 10
Speisespannung6,6 V
Versorgungsstrom1,5 mA
LeitungsfehlerüberwachungLeitungsunterbrechung , Kurzschluss
Galvanische Trennung
Foundation Fieldbus/FeldstromkreiseSichere galvanische Trennung gem. EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Normenkonformität
Galvanische TrennungEN 60079-11
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
SchutzartIEC/EN 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-50 ... 75 °C (-58 ... 167 °F) Ex-Bereich
-50 ... 85 °C (-58 ... 185 °F) sicherer Bereich
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g , 11 ms
Schwingungsfestigkeit5 g , 10 ... 150 Hz
Verschmutzungsgrad2
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Mechanische Daten
AnschlussartFederklemme , steckbar
Aderquerschnitt
Busbis zu 2,5 mm2
Eingängebis zu 2,5 mm2
GehäusematerialPolycarbonat
SchutzartIP20
Masseca. 290 g
BefestigungHutschienenmontage
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 16 ATEX E 075 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb , Ex-Hexagon II 3 (1) G Ex ic [ia Ga] IIC T4 Gc , Ex-Hexagon II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc , Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I , Ex-Hexagon II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Feld-Seite
Spannung Uo9 V
Strom Io43 mA
Leistung Po96 mW
FOUNDATION Fieldbus
Sicherheitst. Maximalspannung Um253 V
Spannung Ui24 V
Strom Ii380 mA
Leistung Pi5,32 W
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015
Internationale Zulassungen
FM-Zulassungbeantragt
IECEx-ZulassungIECEx BVS 16.0051X
Zugelassen fürEx ib [ia Ga] IIC T4 Gb ,
Ex ic [ia Ga] IIC T4 Gc ,
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc ,
[Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Zertifikate und Zulassungen
Schiffsbau-Zulassungbeantragt
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242610
ECLASS 12.027242610
ECLASS 11.027242610
ECLASS 10.0.127242610
ECLASS 9.027242610
ECLASS 8.027242610
ECLASS 5.127242610
ETIM 9.0EC001601
ETIM 8.0EC001601
ETIM 7.0EC001601
ETIM 6.0EC001601
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: R8D0-MIO-EX12.FF.2

Funktion

Der Multi-Input/Output (MIO) ist ein Multifunktionsgerät für die DIN-Hutschienenmontage, das diskrete Eingänge und Ausgänge mit dem Feldbus verbindet. Es wird in der Regel in einem Feldgehäuse in der Nähe der Sensoren im explosionsgefährdeten Bereich installiert, wodurch die Verkabelung minimiert wird. Der MIO ist eigensicher zertifiziert und als zugehöriges Betriebsmittel: die Eingänge und Ausgänge sind selbst ohne eigensichere Feldbusverbindung eigensicher.

Der MIO bietet Anschlüsse für bis zu 12 diskrete Eingänge und 4 diskrete Ausgänge. Das Gerät ist kompatibel zu den Komponenten FD0-VC-Ex * und FD0-BI- * und bietet Steuerungs- und Positionsrückmeldung für 4 Niederleistungsventile. Messungen für Losbrechzeit und Laufzeit können einschließlich der Alarmgrenzen eingestellt werden. Automatische Teilhubtests ist konfigurierbar. 4 Eingänge können konfiguriert werden für Schwinggabeln und 1 Eingang für Impulsgeber oder Frequenzsignale, z. B. von rotierenden Teilen oder Maschinen.

Der MIO übermittelt Daten, Konfiguration, Alarmmeldungen und Funktionsbausteine an das dezentrale Prozessleitsystem (DCS). Der Feldbus versorgt die Sensoren und das MIO selbst ohne, dass zusätzliche Leistung oder Verkabelung erforderlich sind.

Informationsmaterial: R8D0-MIO-EX12.FF.2

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Digitale Kommunikation in der Produktion von GrobblechenGERPDF473 KB
Applikationsbericht - Steuerung und Überwachung der Kälteanlagen im Deutschen Elektronen-SynchrotronGERPDF643 KB

Produktdokumentation: R8D0-MIO-EX12.FF.2

Sprachauswahl:
SystembeschreibungenSpracheDateitypDateigröße
Planung und Integration: Kompatibilitätsliste von NAMUR Sensoren und PilotventilenGERPDF49 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF176 KB
Handbücher
ManualENGPDF1595 KB

Konstruktion / Simulation: R8D0-MIO-EX12.FF.2

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD-files 2-D / CAD-Dateien 2-DALLZIP854 KB

Zulassungen: R8D0-MIO-EX12.FF.2

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 17.2298 XALLPDF1257 KB
Canada FMFM19CA0042XALLPDF1698 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322314004067 (Singapore)ALLPDF1616 KB
Europe ATEXBVS 16 ATEX E 075 XALLPDF1629 KB
IECEx Certificate of ConformityIECEx BVS 16.0051XALLLINK---
USA FMFM19US0077XALLPDF1700 KB
Worldwide Fieldbus FoundationIT110300/02ALLPDF115 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3160DALLPDF1064 KB

Software: R8D0-MIO-EX12.FF.2

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
DD/CFF files / DD/CFF-Dateien0104/010102ZIP209 KB

Zugehörige Produkte: R8D0-MIO-EX12.FF.2

Passende Systemkomponenten
Für diskrete Eingänge und Ausgänge, Glasfaserverstärktes Polyester, schlagfest, IP66, Konfigurierbare Kabeleingänge für Busleitungen und Feldsignalleitungen, Internationale Zulassungen, Für FOUNDATION Fieldbus H1, Gerätekoppler-Installationsort: nicht explosionsgefährdeter Bereich
Zone 2 - High-Power-Trunk
Zone 1 - High-Power-Trunk
Zone 1/2 - eigensicherer High-Power-Trunk
Zone 1 - eigensicherer Trunk, Gerätekoppler-Installationsort [2]: Zone 2 - High-Power-Trunkpa
Spezifikationen
FieldConnex® Fieldbus, Multi-Input/Output für binäre Signale, Modul für Hutschienenmontage, Für diskrete Eingänge und Ausgänge, Montage in Zone 1/Div. 1, eigensicher, Sensoren in Zone 0/Div. 1, Verbindung zum Feldbus nach FISCO oder Entity, Für FOUNDATION Fieldbus H1, IECEx-Zulassung, Staubschutz, International, Europa, USA, Kanadapa