Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Schwimmschalter LFL3-**-U

LFL3-**-U
  • Schaltelement: Hg-Umschaltkontakt
  • Grenzwerterfassung für Flüssigkeiten
  • Hülsenform: kleiner Durchmesser, Montage durch Gewindebohrung G1 möglich
  • Kugelform: großer Auftrieb

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LFL3-**-U

Allgemeine Daten
SerieLFL3-**-U
Elektrische Daten
Kontaktbelastung230 V AC/3 A/200 VA; 150 V DC/3 A/100 W ohmsche Last
Bemessungsisolationsspannung300 V
Pulsspannungsfestigkeit4 kV
Richtlinienkonformität
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 60947-5-1:2004 + Cor.:2005 + A1:2009
Konformität
SchutzartIEC 60529:2001
Anwendungsbereich
BeschreibungHg-Umschaltkontakt, Wechsler
Arbeitsweise und Systemaufbau
MesseinrichtungDieses Gerät kann an jede elektrische Folgeschaltung angeschlossen werden, sofern diese die elektrischen Anschlusswerte des Schaltelementes einhält.
Einsatzbedingungen
Einbaubedingungen
EinbauhinweiseEinsatzbereich und Mindestlänge des Kabels zwischen Befestigung und Schwimmkörper:
- Variante PVC: ≥ 50 mm, bevorzugt für Wasser
- Variante PUR: ≥ 100 mm, bevorzugt für Kraftstoffe, Heizöle, ölhaltige Flüssigkeiten
- Variante CSM/CM: ≥ 100 mm, bevorzugt für viele Säuren und Laugen
- Variante TPK: ≥ 100 mm, bevorzugt für viele Säuren und Laugen

Montage/Befestigung:
- Der Schwimmschalter wird entweder von außen seitlich mittels Stopfbuchsverschraubung ≥ G1A in den Behälter eingeführt oder
- mittels Beschwerungsgewicht oder Gestänge (z. B. Schwimmschalterkombination) von oben montiert.
Der Drehpunkt des Kabels muss dabei immer waagerecht liegen.
Prozessbedingungen
Prozessdruck (statischer Druck)Hülsenform: ≤ 3 bar bei 20 °C (68 °F)
Kugelform: ≤ 2 bar bei 20 °C (68 °F)
DichteHülsenform: ≥ 0,8 g/cm3
Kugelform: ≥ 0,6 g/cm3
Umgebungsbedingungen
UmgebungstemperaturVariante PVC: 5 ... 70 °C (41 ... 158 °F)
Variante PUR: 5 ... 70 °C (41 ... 158 °F)
Variante CSM/CM: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Variante TPK: 5 ... 70 °C (41 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Mechanische Daten
SchutzartIP68
Konstruktiver Aufbau
MaterialSchwimmkörper: PP (Polypropylen)
Kabel:
- Variante PVC: PVC-Kabel, hochflexibel (3 x 0,75 mm2)
- Variante PUR: PUR-Kabel, hochflexibel (3 x 0,50 mm2)
- Variante CSM: CSM/CM-Kabel (chloriertes Polyäthylen, (3 x 0,75 mm2))
- Variante TPK: TPK-Kabel, (3 x 0,75 mm2)
SchaltpunktSchaltwinkel, gemessen gegen die Waagerechte:
- oberer Schaltpunkt +15° ±5°
- unterer Schaltpunkt -15° ±5°
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
Bezeichnung- LFL-Z231, Gegenmutter, G1A, PVC
- LFL-Z32, Beschwerungsgewicht, Grauguss mit Kunststoff-Beschichtung (PA)
- LFL-Z33, Beschwerungsgewicht, Grauguss mit ECTFE-Beschichtung (Halar)
- LFL-Z131, Stopfbuchsverschraubung G1A, PVC
- LFL-Z132, Stopfbuchsverschraubung G1A, Messing
- LFL-Z161, Stopfbuchsverschraubung G2A, PVC
- LFL-Z431, Stopfbuchsverschraubung 1 NPT, PVC
- LFL-Z461, Stopfbuchsverschraubung 1 NPT, PVC

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027200510
ECLASS 12.027200510
ECLASS 11.027200510
ECLASS 10.0.127200510
ECLASS 9.027200510
ECLASS 8.027200510
ECLASS 5.127200510
ETIM 9.0EC011178
ETIM 8.0EC011178
ETIM 7.0EC011178
ETIM 6.0EC001447
ETIM 5.0EC001447
UNSPSC 12.141111950

Details: LFL3-**-U

Funktion

Der Hg-Schaltkontakt (Wechsler) ist im PP-Schwimmer vergossen und schaltet bei dessen Abweichung aus der waagerechten Lage.

Produktdokumentation: LFL3-**-U

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF47 KB

Konstruktion / Simulation: LFL3-**-U

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP482 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP254 KB

Zulassungen: LFL3-**-U

Sprachauswahl:
KontaminationserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
Contamination declaration / Kontaminationserklärung   ALLPDF137 KB