Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
IO-Link/Bluetooth-Schnittstelle in SmartBrigde-Technologie |
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 24 V DC | |
Betriebsstrom | Leerlauf: ≤ 20 mA Monitormodus: ≤ 32 mA Mastermodus: ≤ 30 mA |
|
Bereitschaftsverzug | Monitormodus (von Anlegen Spannungsversorgung bis Data-Logging) < 200 ms Mastermodus: < 700 ms |
|
Schnittstelle 1 | ||
Schnittstellentyp | IO-Link | |
Protokoll | IO-Link V1.1 , IO-Link-V1.01 | |
Übertragungsrate | COM1 (4,8 kbits/s) , COM2 (38,4 kBit/s) , COM3 (230,4 kbits/s) | |
Schnittstelle 2 | ||
Schnittstellentyp | Funkschnittstelle: Bluetooth smart (BT4.0, BT-LE) | |
Sendeleistung | < 10 mW | |
Frequenzbereich | 2402 ... 2480 MHz | |
Schnittstelle 3 | ||
Schnittstellentyp | USB2.0 Micro-B (für Zugriff auf Data-Logging) | |
Schaltausgang | ||
Ausgangstyp | Konfigurierbar im Mastermodus : push/pull , NPN , PNP | |
Ausgangsstrom | IL max. 200 mA | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG | EN 301489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301489-17 V2.1.1 (2009-05) EN 300328 V1.8.1 (2012-04) |
|
Normenkonformität | ||
Normen | IEC 61131-9:2013 ( IO-Link ) | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CE-Konformität | EN 61000-6-3 , EN 61000-6-2 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP54 | |
Anschluss | M12x1 Buchse (A-codiert), 5-polig USB2.0 Micro-B-Buchse (für Zugriff auf Data-Logging) |
|
Material | ||
Gehäuse | PC/ABS | |
Masse | ca. 135 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 28 mm | |
Breite | 50 mm | |
Länge | 103 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Hinweis | Data-Logging: microSD-Karte erforderlich, max. 32 GB, Format FAT32 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 19200504 |
ECLASS 12.0 | 19200504 |
ECLASS 11.0 | 19200504 |
ECLASS 10.0.1 | 19200504 |
ECLASS 9.0 | 19200504 |
ECLASS 8.0 | 27279211 |
ECLASS 5.1 | 27279211 |
ETIM 9.0 | EC001418 |
ETIM 8.0 | EC001418 |
ETIM 7.0 | EC001418 |
ETIM 6.0 | EC001418 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 41113650 |
Die IO-Link/Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht eine Überwachung, Parametrierung und Kontrolle von IO-Link fähigen Sensoren und Aktuatoren mithilfe der SmartBridge®-App. Diese wird auf einem handelsüblichen Mobilgerät installiert und kommuniziert über Bluetooth mit der IO-Link/Bluetooth-Schnittstelle.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
SmartBridge Logfile Converter Manual / SmartBridge Logfile Converter Handbuch | ALL | 277 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch WRM-F301-IO-B15-2V15 | GER | 1929 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2062 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|