Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kabelverschraubung CP-CGL-SLT-5/16-M16 5pcs

CP-CGL-SLT-5/16-M16 5pcs
  • Geeignet für beschichteten 5/16''-Schutzschlauch

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  CP-CGL-SLT-5/16-M16 5pcs

Produktbeschreibung
Kabelverschraubung M16 für Kabeldurchmesser 4 ... 8,3 mm und beschichteten Schutzschlauch 5/16"
Mechanische Daten
Klemmbereich (D)
DichtungseinsatzAußendichtung: Für Kabeldurchmesser 6 ... 8,3 mm
Außendichtung + Innendichtung: Für Kabeldurchmesser 4 ... 6 mm
Gewindetypmetrisch
GewindegrößeM16 x 1,5
SchutzartIP65
Material
KabelverschraubungMessing, vernickelt
DichtungDichtung zweiteilig , Synthesekautschuk EDPM V0
KlemmringPVC
O-RingNBR
Masse58 g
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenMontageanleitung beachten

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140805
ECLASS 12.027140805
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 9.0EC000441
ETIM 8.0EC000441
ETIM 7.0EC000441
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: CP-CGL-SLT-5/16-M16 5pcs

Funktion

Die Kabelverschraubung dient zusammen mit einem geeigneten Schutzschlauch und einer geeigneten Sensoraufnahme als Kabelschutzsystem für Sensoren. Dies ermöglicht den Schutz der Sensorverkabelung in rauer Umgebung.

Produktdokumentation: CP-CGL-SLT-5/16-M16 5pcs

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Montageanleitung KabelschutzsystemGERPDF705 KB

Zugehörige Produkte: CP-CGL-SLT-5/16-M16 5pcs

Passende Systemkomponenten
10 m beschichteter Schutzschlauch 5/16" fa
Sensoraufnahme für M18-Sensoren und beschichteten Schutzschlauch 5/16"fa
Sensoraufnahme für M30-Sensoren und beschichteten Schutzschlauch 5/16"fa
Mutter, Messing vernickeltfa