Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Kabelverschraubung M16 für Kabeldurchmesser 1 ... 5,2 mm und Metallschutzschlauch 1/4" |
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Klemmbereich (D) | ||
Dichtungseinsatz | Außendichtung: Für Kabeldurchmesser 4 ... 5,2 mm Außendichtung + Innendichtung: Für Kabeldurchmesser 1 ... 4 mm |
|
Gewindetyp | metrisch | |
Gewindegröße | M16 x 1,5 | |
Schutzart | IP65 | |
Material | ||
Kabelverschraubung | Messing, vernickelt | |
Dichtung | Dichtung zweiteilig , Synthesekautschuk EDPM V0 | |
Klemmring | Messing, vernickelt | |
O-Ring | NBR | |
Masse | 46 g | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Montageanleitung beachten |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27140805 |
ECLASS 12.0 | 27140805 |
ECLASS 11.0 | 27144435 |
ECLASS 10.0.1 | 27144435 |
ECLASS 9.0 | 27144435 |
ECLASS 8.0 | 27149112 |
ECLASS 5.1 | 27149112 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
Die Kabelverschraubung dient zusammen mit einem geeigneten Schutzschlauch und einer geeigneten Sensoraufnahme als Kabelschutzsystem für Sensoren. Dies ermöglicht den Schutz der Sensorverkabelung in rauer Umgebung.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Montageanleitung Kabelschutzsystem | GER | 705 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|